PAIS-4-FIX GY
-
Adaptateur de test
3032791
Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 5,2 mm, 6,2 mm et 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Contact et encliquetage sûrs et libres dans l'orifice fonctionnel
Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre