FBSRH 4-8 - Fiches de court-circuitage
3033804

Fiches de court-circuitage, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, intensité nominale: 32 A, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le pont dispose d'un système d'aide au retrait intégré ce qui permet de l'utiliser facilement pour des opérations de pontage individuelles, sans recourir à des outils