Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST 35 BU - Blocs de jonction simple
3036181

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 35 mm2, 1er étage, section : 2,5 mm2 - 35 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La double ligne de pontage permet de réaliser, outre un pontage en chaîne individuel, un pont réducteur sur les bloc de jonction par tension à ressort de petite section.
Les possibilités des ponts réducteurs dans le système CLIPLINE complete sont décrites au chapitre « Accessoires pour le système CLIPLINE complete ».