Pont réducteur, pas: 14 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Pont réducteur
Nombre de pôles
2
Pas
14 mm
Courant de charge maximal
90 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)
Courant de charge maximal
90 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)
Pas
14 mm
Couleur
rouge (RAL 3001)
Matériau
Cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Matériau isolant
PA
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
125 °C
Type de montage
Montage par enfichage
Référence
3032169
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Product key
BE2Z2X
Page catalogue
Page 29 (C-3-2013)
GTIN
4046356052559
Poids par pièce (emballage compris)
16,51 g
Poids par pièce (hors emballage)
16,51 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %