Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ICS25-C100X12-DKP-9005 - Partie supérieure du boîtier avec écran
1524410

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure, écran de 0,96" intégré, largeur: 25 mm, hauteur: 100 mm, profondeur: 14,35 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Système de boîtiers pour la visualisation et l'utilisation dans les armoires électriques
Des boîtiers harmonisés avec des écrans tactiles pré-installés
Montage rapide des modules pré-équipés grâce au Plug & Play
Positionnement de l'écran par configurateur