TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN
1488806

Connecteur de bus sur rail DIN, section nominale: 0,5 mm2, coloris: gris clair, intensité nominale: 6 A (contacts parallèles), tension de référence (III/2): 32 V, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 8, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 8, gamme d'articles: TBUS8..2,54, pas: 2,54 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Montage sur rail DIN, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, fonction de butée intégrée

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Entrée et sortie de la connexion de bus à 8 pôles dans l'assemblage de modules avec boîtiers ME-IO et ICS
Utilisation optimale de l'espace grâce à une gestion ordonnée des câbles
Repérage facile grâce à la grande surface d'impression
Bonne fixation du module grâce à la fonction de butée intégrée