TBUS8-18,8-BRIDGE-7035
-
Connecteur de bus sur rail DIN
1387014
Adaptateur de bus sur rail DIN pour ME-IO, largeur 18,8 mm, 8 pôles parallèles, coloris gris clair (similaire à RAL 7035)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur de bus sur rail DIN |
Gamme de produits | TBUS8-18,8.. |
Nombre de pôles | 8 |
Pas | 2,54 mm |
Nombre de connexions | 8 |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 6 A (contacts parallèles) |
Tension nominale UN | 32 V |
Résistance de contact | 3,91 mΩ |
Tension de référence (III/3) | 32 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 1,5 kV |
Tension assignée (III/2) | 32 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 1,5 kV |
Tension de référence (II/2) | 32 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 1,5 kV |
Indication de matériau - contact | |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | plaqué or |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | gris clair (7035) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
indications sur les matériaux - connecteur mâle | |
Coloris () | () |
Pas | 2,54 mm |
Largeur [w] | 23,2 mm |
Hauteur [h] | 37,25 mm |
Longueur [l] | 11,3 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Forces d'enfichage et de retrait | |
Résultat | Essai réussi |
Nombre de cycles | 25 |
Force d'enfichage par pôle env. | 2,76 N |
Force de retrait par pôle env. | 2,28 N |
Contrôle visuel | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des dimensions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 1,75 kV |
Résistance de passage R1 | 3,91 mΩ |
Résistance de passage R2 | 4,51 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 25 |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
Sensibilité à la chaleur | 105 °C/168 h |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 0,84 kV |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Groupe d'isolant | I |
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 32 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 1,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 0,8 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 1,3 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 32 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 1,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 0,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 0,53 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 32 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 1,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 0,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 0,53 mm |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 1387014 |
Conditionnement | 30 Unité(s) |
Commande minimum | 30 Unité(s) |
Clé de vente | ACHEDA |
Product key | ACHEDA |
GTIN | 4063151763916 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4,133 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3,71 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1488806
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1488805
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1140958
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
Avantages
Intégrable dans l'application de l'appareil sur la base des boîtiers ME-IO et ICS
Surface maximale du circuit imprimé plus élevée
Connexion des pôles sur le terrain grâce aux connecteurs FMC
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange