ICS25-B100X98-V-5015
-
Embase du boîtier
1072379
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, Etage 1 : fentes d'aération, largeur: 25 mm, hauteur: 100 mm, profondeur: 108,35 mm, coloris: bleu (similaire à RAL 5015), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 8
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Recommandation | Matériau des plots de contact pour connecteurs de bus or galvanisé (or dur) |
Type de produit | Partie inférieure du boîtier |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
Série de boîtiers | ICS |
Gamme de produits | ICS25-..100X.. |
Nombre de pôles maximum | 30 (pas: 3,5 mm) |
24 (pas: 5 mm) | |
Nombre de rangées | 4 |
Nombre (Ouvertures de raccordement) | 6 |
Version | Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage |
Ouverture de ventilation disponible | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 108,35 mm |
Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN jusqu'au point d'appui de la partie supérieure | 98,15 mm |
Dimensions | 25 mm x 100 mm x 110 mm (Partie inférieure du boîtier à partir du bord supérieur du rail DIN avec partie supérieure du boîtier) |
25 mm x 100 mm x 116,7 mm (Partie inférieure du boîtier avec partie supérieure du boîtier) | |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Boîtiers) | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Matériau du boîtier | PA |
Qualité de surface | non traité |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 20 °C | |
Température ambiante | 20 °C |
Facteur de réduction | 1 |
Emplacement pour le montage | vertical |
Puissance dissipée | 17 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 30 °C | |
Température ambiante | 30 °C |
Facteur de réduction | 0,81 |
Emplacement pour le montage | vertical |
Puissance dissipée | 13,5 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 40 °C | |
Température ambiante | 40 °C |
Facteur de réduction | 0,67 |
Emplacement pour le montage | vertical |
Puissance dissipée | 11,4 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 50 °C | |
Température ambiante | 50 °C |
Facteur de réduction | 0,53 |
Emplacement pour le montage | vertical |
Puissance dissipée | 9 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 60 °C | |
Température ambiante | 60 °C |
Facteur de réduction | 0,41 |
Emplacement pour le montage | vertical |
Puissance dissipée | 7 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 70 °C | |
Température ambiante | 70 °C |
Facteur de réduction | 0,31 |
Emplacement pour le montage | vertical |
Puissance dissipée | 5,3 W |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Température | 125 °C |
Durée du contrôle | 1 h |
Force | 20 N |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Spécification de contrôle | VDMA 24364:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Résultat degré de protection code IP | IP20 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | max. 80 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 2 |
Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 1072379 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | ACHAEB |
Product key | ACHAEB |
GTIN | 4055626763439 |
Poids par pièce (emballage compris) | 47,26 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 39,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ICS25-C100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Partie supérieure du boîtier 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Partie supérieure du boîtier avec écran 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1072377
-
ICS-FE-CONTACT - Contact de terre fonctionnel 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Outil de montage 1118354
-
ICS25-F22V-7035 - Boîtier de raccordement 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Boîtier de raccordement 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Boîtier de raccordement 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Boîtier de raccordement 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Boîtier de raccordement 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Boîtier de raccordement 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Boîtier de raccordement 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Boîtier de raccordement 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Boîtier de raccordement 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Boîtier de raccordement 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Boîtier de raccordement 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Boîtier de raccordement 1287409
-
ICS25-F22S-7035 - Boîtier de raccordement 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Boîtier de raccordement 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Boîtier de raccordement 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Boîtier de raccordement 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Boîtier de raccordement 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Boîtier de raccordement 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Boîtier de raccordement 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Boîtier de raccordement 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Boîtier de raccordement 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Boîtier de raccordement 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Boîtier de raccordement 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Boîtier de raccordement 1287430
-
ICS25-F22A-7035 - Boîtier de raccordement 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Boîtier de raccordement 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Boîtier de raccordement 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Boîtier de raccordement 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Boîtier de raccordement 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Boîtier de raccordement 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Boîtier de raccordement 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Boîtier de raccordement 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - Boîtier de raccordement 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Boîtier de raccordement 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Boîtier de raccordement 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Boîtier de raccordement 1287377
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Connecteur pour C.I. RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Connecteur pour C.I. RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Élément de contact 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Élément de contact 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Élément de contact 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Élément de contact 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Embase de circuit imprimé 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Embase de circuit imprimé 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Embase de circuit imprimé 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Embase de circuit imprimé 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Embase de circuit imprimé 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Embase de circuit imprimé 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Embase de circuit imprimé 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Embase de circuit imprimé 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Embase de circuit imprimé 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Embase de circuit imprimé 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Embase de circuit imprimé 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Embase de circuit imprimé 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Embase de circuit imprimé 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Embase de circuit imprimé 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Embase de circuit imprimé 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Embase de circuit imprimé 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Embase de circuit imprimé 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Embase de circuit imprimé 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Connecteur de bus sur rail DIN 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Connecteur de bus sur rail DIN 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Connecteur de bus sur rail DIN 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Connecteur de bus sur rail DIN 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Connecteur de bus sur rail DIN 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibre optique 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibre optique 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibre optique 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fibre optique 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Fibre optique 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fibre optique 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fibre optique 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibre optique 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fibre optique 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fibre optique 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fibre optique 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fibre optique 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fibre optique 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Dissipateur thermique 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Dissipateur thermique 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Dissipateur thermique 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Dissipateur thermique 1328715
-
ICC-CODING - Élément de codage 1084009
-
KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Clavier à membrane 1215683
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Connecteur pour C.I. 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Connecteur pour C.I. 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Connecteur pour C.I. 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Connecteur pour C.I. 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Connecteur pour C.I. 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Connecteur pour C.I. 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Connecteur pour C.I. 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Connecteur pour C.I. 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Connecteur pour C.I. 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Connecteur pour C.I. 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Connecteur pour C.I. 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Connecteur pour C.I. 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Connecteur pour C.I. 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Connecteur pour C.I. 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Connecteur pour C.I. 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Connecteur pour C.I. 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Connecteur pour C.I. 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Connecteur pour C.I. 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Connecteur pour C.I. 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Connecteur pour C.I. 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Connecteur pour C.I. 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Connecteur pour C.I. 1560994
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
Avantages
Questions fréquemment posées
Quelle assistance offre Phoenix Contact dans le domaine de la gestion de la dissipation thermique ?
Phoenix Contact vous soutient avec des valeurs indiquées dans le catalogue, des simulations en ligne, des conseils personnalisés incluant des services de simulation et des dissipateurs thermiques (personnalisables).... Voir plus
Phoenix Contact vous soutient avec des valeurs indiquées dans le catalogue, des simulations en ligne, des conseils personnalisés incluant des services de simulation et des dissipateurs thermiques (personnalisables).
Voir moinsPour quelles familles de boîtiers des dissipateurs thermiques sont-ils disponibles ?
Actuellement, des dissipateurs thermiques sont disponibles pour l'ICS (Industrial Case System) et l'UCS (Universal Case System).... Voir plus
Actuellement, des dissipateurs thermiques sont disponibles pour l'ICS (Industrial Case System) et l'UCS (Universal Case System).
Voir moinsComment le transfert de chaleur entre le point chaud et le dissipateur thermique est-il réalisé ?
Le composant qui s'échauffe fortement (le point chaud) est relié au dissipateur thermique par un matériau thermiquement conducteur (TIM). Dans le cas du système de boîtier UCS, des dissipateurs intégrés en option permettent en outre de couvrir de plu... Voir plus
Le composant qui s'échauffe fortement (le point chaud) est relié au dissipateur thermique par un matériau thermiquement conducteur (TIM). Dans le cas du système de boîtier UCS, des dissipateurs intégrés en option permettent en outre de couvrir de plus grandes distances entre le composant à refroidir et le dissipateur thermique.
Voir moinsComment les composants de hauteur et de taille différentes sont-ils reliés le mieux possible au dissipateur thermique ?
La connexion thermique optimale est réalisée par une adaptation individuelle du dissipateur thermique. En règle générale, elle demande un fraisage sur le dissipateur thermique.... Voir plus
La connexion thermique optimale est réalisée par une adaptation individuelle du dissipateur thermique. En règle générale, elle demande un fraisage sur le dissipateur thermique.
Voir moinsQuelle est l'influence de l'échauffement sur la fiabilité d'un appareil ?
La température maximum a la plus grande influence sur la fiabilité et la durée de vie de votre appareil. Si la température augmente de 10 °C, le taux de défaillance double.... Voir plus
La température maximum a la plus grande influence sur la fiabilité et la durée de vie de votre appareil. Si la température augmente de 10 °C, le taux de défaillance double.
Voir moinsQuels sont les facteurs qui influencent la température dans le boîtier ?
Des composants petits et puissants, des débits de données élevés, de la poussière voire une ventilation insuffisante du boîtier sont autant de raisons pouvant expliquer une différence de température importante par rapport à l'environnement.... Voir plus
Des composants petits et puissants, des débits de données élevés, de la poussière voire une ventilation insuffisante du boîtier sont autant de raisons pouvant expliquer une différence de température importante par rapport à l'environnement.
Voir moinsQuelles informations les diagrammes de dissipation de puissance fournissent-ils ?
Les graphiques des diagrammes indiquent la puissance que les composants peuvent fournir dans les différents boîtiers afin de ne pas dépasser une certaine différence de température avec l'environnement. La pente des droites décrit la conductance therm... Voir plus
Les graphiques des diagrammes indiquent la puissance que les composants peuvent fournir dans les différents boîtiers afin de ne pas dépasser une certaine différence de température avec l'environnement. La pente des droites décrit la conductance thermique du système. Les cas représentés se distinguent, d'une part par un échauffement de toute la surface et un échauffement d'un point chaud de 20 x 20 mm et, d'autre part, par un circuit imprimé monté dans le boîtier et un circuit imprimé sans boîtier.
Voir moinsComment les dissipateurs thermiques permettent-ils d'évacuer la chaleur produite ?
Les dissipateurs thermiques intégrés de Phoenix Contact évacuent la chaleur du point chaud par conduction thermique, via le matériau thermo-conducteur (TIM). Le dissipateur thermique libère cette chaleur dans l'environnement sous la forme d'énergie r... Voir plus
Les dissipateurs thermiques intégrés de Phoenix Contact évacuent la chaleur du point chaud par conduction thermique, via le matériau thermo-conducteur (TIM). Le dissipateur thermique libère cette chaleur dans l'environnement sous la forme d'énergie rayonnante et par convection entre les ailettes. L'effet de cheminée est utilisé, dans lequel l'air réchauffé monte et entraîne l'air froid.
Voir moinsQuelles sont les autres possibilités d'optimisation thermique ?
Il suffit souvent de réorganiser les points chauds ou d'aménager des fentes d'aération. Une simulation des conditions thermiques permet de déterminer l'option la plus appropriée.... Voir plus
Il suffit souvent de réorganiser les points chauds ou d'aménager des fentes d'aération. Une simulation des conditions thermiques permet de déterminer l'option la plus appropriée.
Voir moins