Les parafoudres de la gamme de produits Safe Protection Plus offrent une puissance et une endurance maximales pour une protection fiable. Ainsi, l'isolation renforcée augmente le niveau de sécurité de l'utilisateur et de l'installation. Le temps de réponse direct protège le fusible en amont et l'installation. La déconnexion rapide garantit une sécurité de fonctionnement élevée.
Une nouvelle référence en matière de parafoudres basse tension
Avec Safe Protection Plus (SPP), Phoenix Contact établit de nouvelles normes en matière de protection contre la foudre et parafoudres basse tension. La gamme de produits SPP allie des performances de pointe à un design compact et enfichable, garantissant ainsi une disponibilité maximale de l'installation et une protection optimale. Avec les parasurtenseurs de type 1 puissants et les parafoudres de type 2 polyvalents, la gamme est désormais complète.
Une nouvelle conception du parafoudre basse tension
Les avantages de la gamme de produits Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) signifie pour vous :
- Des performances de pointe pour une protection fiable des installations
- Protection supérieure, même pour les systèmes sensibles, grâce à un temps de réponse rapide et une tension résiduelle faible
- Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
- Utilisable dans de nombreuses applications grâce à sa largeur compacte de 17,5 mm par pôle et à sa large gamme
Le FLT-SPP, avec son éclateur multi-carbone déclenché et sans usure, possède un temps de réponse très rapide et une tension résiduelle faible. Comparé aux parafoudres à base de varistances, la charge sur le terminal est considérablement réduite, ce qui améliore considérablement l'effet de protection pour l'ensemble de l'installation.
Grâce à leur temps de réponse directe, les parafoudres VAL-SPP assurent un soulagement efficace du fusible en amont et de l'installation. Les composants en aval sont protégés de manière fiable contre les surtensions résiduelles. La coupure rapide garantit une sécurité de fonctionnement élevée en cas de surcharge.
Les produits de la gamme SPP se distinguent par leur simplicité et leur sécurité. Des caractéristiques innovantes telles que la protection contre les contacts directs et indirects et les erreurs de câblage ainsi qu'un couple de serrage réduit de seulement 3 Nm en sont la preuve. La gamme de produits SPP présente ainsi des avantages orientés vers l'avenir, qui correspondent dès aujourd'hui aux normes de demain.
Les dispositifs de protection robustes d'une largeur de 17,5 mm par pôle sont adaptés aux environnements exigeants et permettent une installation peu encombrante et sans fusible jusqu'à 315 A et 5 000 m d'altitude. Grâce à leur éclateur multi-carbone déclenché, les parafoudres combinés FLASHTRAB SPP maîtrisent les impulsions multiples et sont idéaux pour les régions à forte activité orageuse et les applications dans des endroits exposés, tels que l'énergie éolienne et les télécommunications. VALVETRAB SPP protège de manière fiable les applications AC et solaires dans différentes variantes de tension et de commutation. Avec les produits de la gamme Safe Protection Plus, vous trouverez le parafoudre basse tension adapté à presque toutes les applications.
Des données numériques complètes pour les systèmes ECAD facilitent la planification de votre installation. Notre aide à la sélection en ligne vous permet de trouver rapidement et facilement le produit adapté à votre application. Grâce aux accessoires modulaires, il est également possible d'intégrer facilement d'autres fonctions, même ultérieurement.
Parafoudres basse tension pour applications AC
Parafoudre combiné FLT-SPP... avec éclateur multi-carbone déclenché
FLASHTRAB SPP – parafoudres combinés de type 1+2+3 Parafoudres basses tension avec éclateur multi-carbone déclenché
Les parasurtenseurs et parafoudres FLT-SPP et FLT-MB utilisent l'éclateur multi-carbone déclenché. Cette technologie est particulièrement performante. Elle traite de manière fiable même les impulsions de foudre extrêmement élevées et rapprochées, ce que l'on appelle la capacité multi-impulsions. L'éclateur fonctionne sans courant de suivi du réseau. Les courants de court-circuit après le processus de dérivation sont empêchés, ce qui permet de maintenir la disponibilité de l'installation. Grâce à des niveaux de protection bas et à une courbe de tension résiduelle faible, les appareils en aval sont nettement moins sollicités, ce qui offre une protection nettement meilleure, en particulier par rapport aux parafoudres à varistances. Outre les exigences relatives aux parasurtenseurs de type 1, ils répondent également aux spécifications des parafoudres de types 2 et 3.
Parafoudres basse tension VAL-SPP pour systèmes d'alimentation triphasés avec conducteur neutre N et conducteur de protection PE séparés
VALVETRAB SPP – parafoudres basse tension de type 2 pour applications AC
VALVETRAB SPP propose une gamme complète de parafoudres de type 2 de la gamme de produits Safe Protection Plus. Les dispositifs de protection sont disponibles dans différentes variantes de commutation et de tension. La gamme s'étend des versions à canal unique aux solutions prêtes à être installées pour les systèmes à quatre et cinq conducteurs.
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les produits dans la liste de produits accessible via le lien. Les pages détaillées des produits contiennent les caractéristiques techniques, les modèles 3D, les instructions d'installation et bien plus encore.
Parafoudres basses tension pour les systèmes d'alimentation nord-américains
Avec les produits VAL-US-SPP, Phoenix Contact propose également les caractéristiques d'installation et de sécurité décrites pour les parafoudres basse tension des réseaux d'alimentation nord-américains. Outre les différentes tensions d'alimentation, ces réseaux proposent différentes variantes de commutation, telles que la phase auxiliaire, Wye ou Delta. Les articles VAL-US-SPP sont conformes à la norme Open Type UL Listed. Ils peuvent ainsi être intégrés sans contrôle supplémentaire dans des installations et des systèmes nouveaux ou existants.
Vous trouverez plus d'informations sur les articles VAL-US-SPP sur notre page de catégorie :
Parafoudres basse tension pour applications photovoltaïques
Parafoudres basse tension pour applications PV VAL-SPP-T2-...PV...
Dans la liste de produits accessible via le lien, vous trouverez des informations détaillées sur la gamme complète des parafoudres pour les applications photovoltaïques de la gamme de produits Safe Protection Plus (SPP), tels que :
- Caractéristiques techniques
- Modèles 3D
- Instructions d'installation
- Articles de rechange