Energy Management Service - On-Premises Avec l'Energy Management Service - On-Premises, vous pouvez vous lancer rapidement et facilement dans votre gestion locale de l'énergie.

Energy Management Service - On-Premises et compteurs d'énergie EMpro
L'Energy Management Service - On-Premises dans l'application

Votre système local de monitoring de l'énergie

Collectez des informations sur le flux d'énergie de votre application. L'analyse qui s'ensuit vous permet ensuite de découvrir ce qui influence en priorité votre consommation d'énergie.

  • Créez des tableaux de bord pertinents, spécialement pour la gestion de l'énergie
  • Créez des graphiques qui vous renseignent sur votre consommation d'énergie actuelle
  • Créez et calculez vos propres indicateurs EnPI pour générer des rapports
  • Utilisez un système d'alerte intégré et soyez informé lorsque vous consommez trop d'énergie
Installateur électrique avec deux compteurs d'énergie EMpro

Une entrée en matière facile

Accédez facilement à votre système de monitoring de l'énergie personnalisé :

  • Configurez un système complet adapté à vos besoins. Pour cela, choisissez parmi une multitude d'appareils de mesure et d'autres accessoires. Ainsi, vous aurez l'assurance d'obtenir le système qui correspond le mieux à vos besoins.
  • Recevez votre système avec un Edge-PC (EPC) et le logiciel de monitoring de l'énergie installé ainsi que des composants accessoires regroupés dans un ensemble préparé par nos soins.
  • Une fois connectés chez vous, les appareils de mesure sont automatiquement détectés dans le réseau. Cela minimise votre travail de configuration.
Icônes flottantes au-dessus du clavier d'un ordinateur portable

La mise en place indépendante d'un système de monitoring de l'énergie

Faites confiance à notre expertise – tout en conservant votre indépendance

Sécurité absolue : l'Energy Management Service - On-Premises fonctionne sans accès à Internet et garantit ainsi une sécurité maximale. Vos données restent confidentielles et sécurisées au sein de votre entreprise.
Sans entretien : notre système est conçu pour fonctionner de manière fluide et efficace, sans nécessiter de mises à jour constantes. Le développement constant du logiciel vous permet d'effectuer des mises à jour pour étendre ses fonctions.
Rentabilité : profitez d'une solution sans paiements récurrents – sans frais ni abonnements périodiques.
Compatibilité universelle : intégrez également du matériel tiers. L'Energy Management Service - On-Premises ne dépend pas exclusivement de nos appareils de mesure et vous permet de choisir les appareils en toute flexibilité. Le matériel tiers est connecté au système de monitoring de l'énergie via un enregistreur de données ou un automate de la gamme PLCnext Control.
Prêt pour l'avenir : grâce à une architecture flexible et ouverte, notre système est prêt pour de futures extensions et adaptations relatives au cloud, au système de gestion des bâtiments, etc.

Tableaux de bord et représentations Fonctions pour le monitoring de l'énergie

Carte d'images interactive : vue frontale du logiciel EMMA On-Premises sur un moniteur
Diagrammes à barres
Comparez p. ex. la consommation d'énergie de différents services ou sites à l'aide de diagrammes à barres.
Diagrammes à barres
Diagrammes linéaires
Les diagrammes linéaires sont parfaits pour suivre l'évolution de la consommation d'énergie sur une période donnée.
Diagrammes linéaires
Diagrammes circulaires
Les diagrammes circulaires peuvent aider à visualiser la part d'énergie consommée par différents appareils ou processus.
Diagrammes circulaires
Diagrammes de Sankey
Les diagrammes de Sankey sont particulièrement utiles pour illustrer le flux d'énergie au sein d'un système.
Diagrammes de Sankey
Arborescences
Le logiciel de monitoring de l'énergie vous permet également de regrouper les données de différents points de mesure et de les afficher séparément via une structure arborescente. Vous pouvez p. ex. regrouper la consommation d'énergie de différents services ou sites et suivre l'évolution de la consommation d'énergie sur une période donnée.

Indicateurs, rapports, alarmes Fonctions pour le monitoring de l'énergie

Energy Management Service - On-Premises : capture d'écran illustrant le calcul des indicateurs
Aperçu sous forme de tableau des indicateurs et des valeurs énergétiques avec l'Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - On-Premises : capture d'écran de la génération d'alarmes
Energy Management Service - On-Premises : capture d'écran illustrant le calcul des indicateurs

Avec l'Energy Management Service - On-Premises, vous pouvez créer vous-même des indicateurs de performance énergétique (EnPI) et les comparer entre eux. L'éditeur de formules intégré est un outil utile à cet effet. Il permet de calculer ou de regrouper plusieurs indicateurs et valeurs énergétiques. Les données de performance externes ou anciennes sont importées sous forme de fichier CSV via la fonction d'importation et intégrées dans les calculs ou les comparaisons.

Aperçu sous forme de tableau des indicateurs et des valeurs énergétiques avec l'Energy Management Service - On-Premises

Les indicateurs et les valeurs énergétiques peuvent être rassemblés sous forme de rapport des derniers mois et années. Vous pouvez facilement télécharger les rapports et les partager avec d'autres.

Energy Management Service - On-Premises : capture d'écran de la génération d'alarmes

Des alarmes sont générées au sein du système lorsque les indicateurs définis sont dépassés ou ne sont pas atteints. Les utilisateurs sont ainsi informés à temps d'une consommation d'énergie trop élevée ou de défauts.

Utilisation de l'Energy Management Service - On-Premises sur tablette et écrans

Gestion de l'utilisation

L'Energy Management Service - On-Premises combine des possibilités de représentation graphique avec une gestion simple des utilisateurs. Définissez des droits différents pour les différents utilisateurs de votre système et déterminez les réglages qu'ils peuvent effectuer ou les informations qu'ils peuvent consulter.

Topologie

Le système articulé autour de l'Energy Management Service - On-Premises se compose d'appareils de mesure EMpro reliés à un EPC par un switch. La communication est établie via une API REST ou via Modbus/TCP, ce qui permet une intégration rapide et simple dans votre réseau. Une fois le logiciel lancé, l'EPC détecte lui-même les appareils dans le réseau, ce qui simplifie considérablement la connexion.

L'ouverture du système vous permet d'intégrer d'autres appareils de mesure parallèlement aux compteurs d'énergie de Phoenix Contact. Ces appareils de mesure Modbus/RTU et bus M sont connectés via un enregistreur de données ou un automate de la gamme PLCnext Control. Les données de mesure sont ensuite transmises à l'EPC via Modbus/TCP. Les données énergétiques, le débit, la température et la pression peuvent ainsi facilement être transférés et affichés dans l'Energy Management Service - On-Premises.

Topologie comme exemple d'application pour le monitoring de l'énergie basé sur l'Energy Management Service - On-Premises