PSR-SCP- 24UC/ESM4/2X1/1X2
-
Relais de sécurité
2963718
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 2 canaux, 2 circuits de validation, tension nominale d'entrée : 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Commande | à 2 canaux |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal max = 2,04 W + 14,4 W) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
Généralités | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Consommation de puissance US | typ. 1,68 W (DC) |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 70 mA |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,85 ... 1,1 |
Courant d'entrée typique pour UN | 70 mA DC |
Courant transitoire | < 3,5 A (Δt = 3 ms avec Us) |
< 100 mA (Δt = 500 ms, pour Us/Ix sur S12) | |
> -100 mA (Δt = 300 ms, pour Us/Ix sur S22) | |
< 6 mA (pour Us/Ix à S34) | |
Courant absorbé | typ. 38 mA (S12) |
typ. -38 mA (S22) | |
typ. 1 mA (pour Us/Ix à S34) | |
Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | env. 24 V DC |
Temps de filtrage | 5 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
Pas d'impulsions de test autorisées | |
Temps d'amorçage typique | 100 ms (Démarrage contrôlé / manuel) |
Temps de retombée typique | 20 ms (si nécessaire, par les circuits des capteurs) |
45 ms (si nécessaire, par A1) | |
Simultanéité | ∞ |
Temps de réarmement | 1 s (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
< 1 s (Temps de démarrage) | |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Résistance totale de ligne max. autorisée | env. 50 Ω (Circuits d'entrée et de démarrage pour US) |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage d'état | LED (verte) |
Type de contact | 2 circuits de fermeture |
1 circuit de signalisation | |
Matériau des contacts | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 10 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A (Contact NO) |
Courant d'appel maximum | 6 A |
Courant d'appel minimum | 10 mA |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (Circuits à fermeture) |
36 A2 (Circuit de signalisation 31/32) | |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | voir Courbe de limite de charge |
Puissance de commutation minimale | 100 mW |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG (Circuits à fermeture) |
4 A gL/gG (Circuits à fermeture Low Demand) | |
6 A gL/gG (Circuit de signalisation) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2963718 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA112 |
Product key | DNA112 |
GTIN | 4017918599379 |
Poids par pièce (emballage compris) | 192,61 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 192,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | 8b9d065e-3f1b-476a-9eb4-02d9fddf6b7f |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
Pilotage de 2 canaux
2 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2