OCS POLEFIX 1816 - Matériaux de montage
1562153

Fixation pour poteau de Ø 60 mm ... 140 mm, jeu complet pour boîtier de 18" x 16", Matériau : acier

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Système de boîtier avec certification internationale
Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes