SF-SLIC 1,6X10-175 - Tournevis
1212555

Tournevis, à tête fendue, avec capuchon de protection contre les impacts, avec aide de clé à six pans pour clé à fourche et clé polygonale, taille 1,6 x 10 x 175 mm, poignée à deux composants


Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis