Élément enfichable gauche, boîtier gauche sans pivot d'arrêt, ouvert à droite sans couvercle
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 5 A | 26 - 16 |