Connexions isolées et non isolées de différents modèles

Connexions à sertir

Les connexions à sertir garantissent une qualité élevée et à long terme des connexions électriques stables. Une gamme de produits complète comprend différents connecteurs isolés et non isolés qui répondent aux exigences de l'industrie et de l'artisanat.

Go to Product Detail Page for item 3240570
C-BCI 6/4,6 - Cosse
C-BCI 6/4,6 - Cosse
3240570

Cosse plate mâle, avec ergot, manchon soudé, jaune, 4 ... 6 mm2, largeur d'embout : 4,6 mm, insertion de câble facilitée par le système Easy-Entry, pour un écrasement horizontal et vertical avec CRIMPFOX-RCI 6

Avantages

  • Vaste gamme de produits pour tous les domaines d'application
  • Connecteurs de haute qualité et conformes aux normes
  • Assemblages par sertissage optimaux en combinaison avec nos outils et automates
Trois cosses à œillet côte à côte
Cosses à fourche isolées et non isolées disposées en rangées
Cosses de câbles isolées placées côte à côte
Divers connecteurs plats isolés
Raccords bout-à-bout entièrement isolés placés côte à côte
Trois cosses à œillet côte à côte

Les cosses œillet permettent un raccordement sans risque d'arrachement entre le conducteur et la connexion vissée et offrent un large éventail d'applications (par exemple, les blocs de jonction).

  • Selon DIN 46234 (cosses non isolées)
  • Disponible en plusieurs variantes (isolée, non isolée, avec zone de sertissage supplémentaire)
  • Boulonnage de M2,5 à M16
  • Sections de conducteurs de 0,5 à 240 mm²

Cosses à fourche isolées et non isolées disposées en rangées

Les cosses à fourche permettent le raccordement entre le conducteur et la connexion vissée et offrent un large éventail d'applications (p. ex. les borniers de raccordement).

  • Selon DIN 46234 (cosses à fourche non isolées)
  • Disponible en diverses variantes (isolée, non isolée)
  • Boulonnage de M3 à M8
  • Sections de conducteurs de 0,5 à 6 mm²

Cosses de câbles isolées placées côte à côte

Les cosses de câbles sont utilisées pour le raccordement de diverses cages de raccordement.

  • Disponible en plusieurs variantes isolées (plat, plat avec crochet, rond, rond avec zone à sertir supplémentaire)
  • Sections de conducteurs de 0,5 à 6 mm²

Divers connecteurs plats isolés

Les connecteurs plats servent à relier de manière amovible des composants électriques.

  • Selon DIN 46247 (clips non isolés) et DIN 46248 (cosses plates non isolées)
  • Disponible en différentes variantes (clips et cosses plates non isolés ou isolés, répartiteurs de cosses plates isolés, clips entièrement isolés)
  • Sections de conducteurs de 0,5 à 6 mm²

Raccords bout-à-bout entièrement isolés placés côte à côte

Les raccords bout-à-bout entièrement isolés offrent la possibilité de relier durablement deux conducteurs dénudés.

  • Sections de conducteurs de 0,5 à 6 mm²

Différentes connexions à sertir isolées et non isolées disposées en huit rangées

Connexions à sertir pour des connexions sécurisées

Les connexions à sertir sont utilisées dans tous les domaines de l'industrie et de l'artisanat. Ils garantissent des connexions électriques durables et de haute qualité. Il en existe de nombreuses variantes et versions.

Une personne tient la pince à sertir CRIMPFOX DUO 16S et un conducteur serti devant une armoire électrique

Traitement professionnel avec outillage à main et automate d'outils

Pour le traitement des embouts, des cosses, des connecteurs industriels et d'une multitude d'autres contacts et connecteurs, Phoenix Contact propose une large gamme d'outillage à main et de machines-outils automatiques.

Nos outillages à main se distinguent par leur ergonomie et leur grande qualité, synonymes d'une utilisation peu fatigante et d'une longue durée de vie. Équipés d'un dispositif de verrouillage automatique intégré, nos outils garantissent un traitement de qualité et stable à long terme des embouts et des connecteurs.

Automate à sertir CF 500 avec différents conducteurs et connecteurs sertis

Nos machines-outils automatiques vous permettent non seulement de traiter rapidement et en toute sécurité différents types de contacts, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent lors de la confection des conducteurs.

Avec notre automate à sertir universel CF 500, sertissez différents types de contacts, tels que diverses cosses, connecteurs plats ou embouts, en très peu de temps.

Grâce à différentes matrices interchangeables et à une poignée de transport, vous êtes non seulement flexible et rapide, mais aussi mobile. Le processus de sertissage est déclenché simplement au moyen d'un commutateur au pied. Ainsi, les deux mains sont libres pour l'assemblage des conducteurs avec les contacts correspondants.