FP 0,8/ 52-MV 7,15
-
Connecteurs mâles CMS
1154023
Connecteur mâle SMD, intensité nominale: 1,7 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 52, pas: 0,8 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Questions fréquemment posées
Est-il possible d'atteindre des intensités nominales supérieures à 1,7 A par contact ?
La limite supérieure de l'intensité nominale est de 1,7 A par contact pour un connecteur entièrement alimenté. Par exemple, si quatre pôles sont alimentés, on peut atteindre 3,9 A par contact (à une température ambiante de 20 °C).... Voir plus
La limite supérieure de l'intensité nominale est de 1,7 A par contact pour un connecteur entièrement alimenté. Par exemple, si quatre pôles sont alimentés, on peut atteindre 3,9 A par contact (à une température ambiante de 20 °C).
Voir moinsComment vérifier les contacts soudés sur le connecteur carte-à-carte non blindé FP 0,8 ?
Les contacts soudés sortent sous le boîtier et peuvent être vérifiés par contrôle visuel automatisé (CVA).
Qu'est-ce que ScaleX ?
ScaleX est la marque technologique déposée de notre système de contact breveté. Ce double contact unique en son genre permet une connexion fiable et robuste des circuits imprimés ainsi qu'une compensation de tolérance élevée lors de l'insertion.... Voir plus
ScaleX est la marque technologique déposée de notre système de contact breveté. Ce double contact unique en son genre permet une connexion fiable et robuste des circuits imprimés ainsi qu'une compensation de tolérance élevée lors de l'insertion.
Voir moinsQu'est-ce qui rend les connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 si particuliers ?
Le FP 0,8 est notre connecteur polyvalent pour la connexion de circuits imprimés dans l'appareil. Grâce à notre système de contact ScaleX, le connecteur carte-à-carte est un spécialiste polyvalent en termes de robustesse, de flexibilité et de variabi... Voir plus
Le FP 0,8 est notre connecteur polyvalent pour la connexion de circuits imprimés dans l'appareil. Grâce à notre système de contact ScaleX, le connecteur carte-à-carte est un spécialiste polyvalent en termes de robustesse, de flexibilité et de variabilité. La transmission élevée des données, jusqu'à 52 Gbit/s, et la capacité de transfert de courant de 1,7 A par contact (intensité nominale) sont particulièrement convaincantes. Autre avantage : le FP 0,8 existe en version blindée et non blindée, ce qui vous permet de l'utiliser individuellement en fonction de vos besoins.
Voir moinsAvec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte FP 0,8 est-il disponible ?
Le FP 0,8 est disponible avec un nombre de pôles de 12, 20, 32, 52 et 80, respectivement en version blindée et non blindée.