BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Partie supérieure du boîtier
1335979

Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880, partie supérieure modulaire du boîtier, SPT-THR, largeur: 161,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 54,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Développement rapide des boîtiers et protection optimale de l'électronique grâce aux boîtiers compatibles SPT-THR
Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
Dimensions de boîtiers et de montage normalisées pour l'utilisation dans des coffrets d'installation
Utilisation du configurateur en ligne intuitif pour disposer facilement d'un article personnalisé