Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CHARX PT2C-DC375-4,0MES00P - Câble de charge DC
1531919

CHARX connect professional, CCS type 2, Câble de charge DC HPC, jusqu'à 500 A dans Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 4 m, noir, droit, prend en charge la mesure à quatre conducteurs, avec capteurs de température analogiques, avec cadre d'enfichage échangeable, avec contacts de puissance DC amovibles, avec contact PP raccordé, Logo PHOENIX CONTACT, selon CEI 62196-3, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Le bon câble de charge pour chaque application, de l'abri pour voiture au parc de charge
Chargement HPC ultrarapide jusqu'à 375 kW sans refroidissement par liquide
Conception robuste et durable des connecteurs pour une grande disponibilité
Sécurité maximum grâce au système d'étanchéité à 2 chambres pour séparer DC+ et DC-
Sécurité contre les surchauffes assurée par la mesure de la température sur chaque contact de puissance DC
La préparation pour la technique de mesure à 4 conducteurs permet une facturation simple et conforme à la législation d'étalonnage
Maintenance rapide et peu coûteuse grâce à une face active interchangeable, avec contacts de puissance
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001