Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge rapide en courant continu (DC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule CCS de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
CHARX ST2C-DC150-8,0MCS00P
-
Câble de charge DC
1674675
CHARX connect standard, CCS type 2, Câble de charge DC, 125 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 8 m, noir, droit, prend en charge la mesure à quatre conducteurs, avec capteurs de température analogiques, avec cadre d'enfichage échangeable, avec contacts de puissance DC amovibles, avec contact PP raccordé, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-3, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)
Informations détaillées concernant le produit
Restriction commerciale | |
Remarque CE | Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen. |
Type de produit | Câbles de charge DC |
Gamme de produits | CHARX connect standard |
Technologie | Combined Charging System |
Application | pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE) |
pour l'installation sur les stations de charge pour l'électromobilité | |
Equipement | prend en charge la mesure à quatre conducteurs |
avec capteurs de température analogiques | |
avec cadre d'enfichage échangeable | |
avec contacts de puissance DC amovibles | |
avec contact PP raccordé | |
Norme de charge | CCS type 2 |
Mode charge | Mode 4 |
Logo en place | Logo PHOENIX CONTACT |
Surveillance de la température | 2x Pt 1000 |
Puissance et courant de charge (Charge DC) | |
Type de courant de charge | DC |
Courant de charge | 150 A DC |
Puissance de charge | 150 kW |
Tension de référence | 1000 V |
Puissance et courant de charge (Charge DC en Boost Mode) | |
Type de courant de charge | Mode Boost DC |
Schéma des pôles (Leistungskontakte) | |
Remarque concernant la connectique | Raccordement serti, non séparable |
Nombre | 3 (PE, DC+, DC-) |
Tension de référence | 1000 V DC |
Courant de référence | 125 A (jusqu'à 40 °C) |
Schéma des pôles (Signalkontakte) | |
Remarque concernant la connectique | Raccordement serti, non séparable |
Nature de la transmission de signaux | Modulation d'impulsions en largeur avec communication powerline modulée selon ISO/CEO 15118 / DIN SPEC 70121 |
Nombre | 2 (CP, PP) |
Tension de référence | 30 V AC |
Courant de référence | 2 A |
Détrompage | 1500 Ω (entre PE et PP) |
Contact de signalisation PP raccordé au câble | |
Capteurs de température (Pt 1000) | |
Type de capteur | Pt 1000 |
Normes/Prescriptions | DIN EN 60751 |
Emplacement de pose | 2 capteurs sur les contacts DC |
Température de désactivation | 90 °C |
Connecteur de charge côté véhicule | |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 181,1 mm |
Profondeur | 285,3 mm |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Coloris (Zone de préhension) | noir (9005) |
Coloris (Modèle d'enfichage) | noir (9005) |
Coloris (Câble) | noir (9005) |
Matériau (Connecteur de charge côté véhicule) | Plastique |
Matériau (Gaine extérieur de câble) | TPE-U |
Matériau (Surface des contacts) | Argent |
Remarque | L'aspect de la couleur et le degré de brillance du câble de charge peuvent varier. |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Modèle d'enfichage) |
Longueur du câble | 8 m ±50 mm |
Normes/Spécifications relatives aux câbles | DIN EN 50620 |
Certifications relatives aux câbles | VDE-Reg. |
Type | Classe 6 |
Type de câble | droit |
Structure de câble | 2 x 35 mm² + 1 x 16 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 26,10 mm ±0,5 mm |
Gaine extérieure, matériau | TPE-U |
Longueur de gaine à dénuder | 180 mm ±10 mm |
Longueur à dénuder | 180 mm ±10 mm |
Résistance de la ligne | 0,000272 Ω/m |
Rayon de courbure | 261 mm ±1 mm (10 x D) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 10000 |
Force d'enfichage | < 100 N |
Force de retrait | < 100 N |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Connecteur de charge côté véhicule) | IP67 (Branché et opérationnel, l'indice de protection est garanti uniquement si les deux éléments de connexion sont des produits d'origine de Phoenix Contact ou des équivalents conformes aux normes requises.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 40 °C |
max. 55 °C (Réduction du courant nécessaire, tenez compte de la valeur limite de la température de contact DC de 90 °C) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | max. 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 62196-3 |
Référence | 1674675 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | XWBAAD |
Product key | XWBAAD |
GTIN | 4067923225091 |
Poids par pièce (emballage compris) | 12 174 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 11 174 g |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2