SACB-4/ 4-PT P12
-
Boîtier répartiteur
1491595
Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Push-Pull / Connecteur femelle M12, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement Push-in 180°, blindage: non
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Installation rapide et sûre des connecteurs avec verrouillage rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010
Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site