HC-B 6-TMS-100/O1STM25G-EMV
-
Boîtier CEM
1604094
HEAVYCONNEC ADVANCE EMV capot B6, avec verrouillage à vis, hauteur 100 mm, avec filet 1xM25, sortie de câble verticale
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage vissé |
Type de boîtier | Capot passe-câble |
Application | CEM |
Type | B6 |
Type de presse-étoupe | 1x M25 |
Vis de fixation | M6 |
Sortie du câble | droit |
Couple de serrage | 3 Nm (Vis de verrouillage) |
Dessin coté |
|
Largeur | 57 mm |
Hauteur | 100 mm |
Longueur | 92 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur découpe de montage | 35 mm |
Longueur découpe de montage | 52 mm |
Matériau du joint | NBR, conducteur |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau de surface du boîtier | revêtement blindé, argent |
Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Indice de protection (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 1x M25 |
Instructions de montage | Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique. |
Pour obtenir un blindage optimal, éliminer le revêtement isolant pulvérisé sur la paroi de l'armoire éventuellement présent dans la zone du joint d'étanchéité profilé. Couple de serrage de la vis de verrouillage : 3 Nm. | |
Vis de fixation | M6 |
Référence | 1604094 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF7AAA |
GTIN | 4017918884000 |
Poids par pièce (emballage compris) | 293,56 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 293,56 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-B-AF-SET - Bride de montage 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Capot de protection 1690736
-
HC-B 6-TMS-SD-IP65 - Capot de protection 1690778
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Presse-étoupe 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411190
-
HC-M-KV-Z-M25 - Presse-étoupe 1646159
-
HC-M-KV-T-M25 - Presse-étoupe 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Réducteur 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Extension 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Vis de fermeture 1645859
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2