PT 4/S-QUATTRO/1P - Blocs de jonction simple
1107578

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, Intensité permanente thermique Ith: 24 A, type de raccordement: Raccord Push-in / enfichable, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
La prise de potentiel enfichable au milieu du bloc de jonction peut être utilisée pour les contrôles et les diagnostics des installations.
Utilisation au choix de connecteurs COMBI Push-in de 4 mm² (32 A) ou de capots à contact à sertir CP 4 (10 A).
Utilisation possible de faisceaux de câbles fabriqués de façon automatisée.
Les accessoires de codage de la série COMBI empêchent les erreurs d'enfichage ou une inversion lors de l'utilisation de plusieurs connecteurs.
Grande résistance aux vibrations avec accessoires de verrouillage et dispositifs anti-traction optionnels.
Double ligne de pontage utilisable pour une répartition supplémentaire du potentiel ou d'autres accessoires de contrôle.