TB 2,5-L/LB-PV I - Bloc de jonction à plusieurs étages
3000901

Bloc de jonction à plusieurs étages, Avec équipotentialité entre l'étage supérieur et l'étage inférieur, Avec liaison de potentiel, étage supérieur pontable, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 21 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,5 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris foncé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles