ST 2,5-QUATTRO-MT TMR - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3035551

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, Avec couteau de section tourné à 180°, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pour un raccordement multiple, il est possible d'utiliser des bloc de jonction à trois et quatre conducteurs.
Câblage convivial avec le raccordement frontal
Bloc de jonction compact à couteau de sectionnement avec capacité de charge de 20 A
Point test parallèle au point de sectionnement pour point test de 2,3 mm
Continus et doublement pontables pour toutes les tâches rapides de l'alimentation et de la répartition de potentiel