Pour pouvoir déclencher magnétiquement et donc rapidement les disjoncteurs modulaires standard, les alimentations doivent être en mesure de fournir rapidement un multiple de l'intensité nominale.
L'alimentation QUINT POWER déclenche les disjoncteurs modulaires standard rapidement et de manière fiable grâce à la SFB Technology (Selective Fuse Breaking), soit une intensité nominale jusqu'à 6 fois plus importante pendant 15 ms. Les réseaux complets défectueux sont déconnectés de manière sélective, permettant de localiser le défaut et de laisser en service des éléments importants de l'installation.
Alimentation à découpage primaire QUINT POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 15 V DC / 2 A