La prise CCS pour tous les véhicules électriques

La large gamme de prises côté véhicule CHARX connect est adaptée à tous les types de véhicules

Nos prises universelles côté véhicule CHARX connect permettent les charges AC et DC de tous les véhicules électriques – depuis de faibles puissances de charge jusqu'à la charge High Power Charging (HPC).

Avec les prises CCS, nous proposons aux ateliers spécialisés dans le rétrofit et aux constructeurs de VL, motocycles, véhicules utilitaires, spéciaux et de loisirs électriques et hybrides, une interface High Power Charging performante, universelle et contrôlée selon les normes du secteur automobile, permettant des puissances de charge de 250 kW en permanence et même jusqu'à 500 kW temporairement.

Les prises pour les CCS de types 1 et 2 convainquent par leur technologie précise de capteurs de température, des classes de protection IP élevées, une technologie de raccordement optimisée et une conception simple grâce à des dimensions et à des géométries uniformes.

De plus, la gamme de produit comprend également des prises DC pour la norme chinoise GB/T et, pour la première fois, des prises AC pour les trois normes de charge. Ainsi, cela donne une gamme complète pour toutes les régions, classes de puissance et utilisations.