Automatisation d'une installation de captage direct dans l'air avec DACMA GmbH Dans le cadre du projet H₂Mare, l'installation modulaire de captage direct dans l'air de DACMA fournit de manière fiable du CO₂ pour la production de carburants synthétiques. Afin d'assurer un fonctionnement stable de l'installation, notre solution d'automatisation combine un accès à distance sécurisé et la sécurité fonctionnelle.

Automatisation des installations de captage direct dans l'air avec DACMA GmbH

Profil du client


Installation de captage direct dans l'air de DACMA

Fabricant d'installations de captage direct dans l'air

  • La technologie de captage direct dans l'air (ou DAC pour Direct Air Capture) extrait directement le CO₂ de l'air ambiant et contribue ainsi activement à la réduction des émissions ainsi qu'à la protection du climat.
  • DACMA GmbH fournit des systèmes DAC évolutifs de haute qualité, qui sont particulièrement adaptés aux conditions climatiques extrêmes.
  • Pour tester la production d'e-fuel à partir d'énergie éolienne en haute mer, le projet H₂Mare a fait appel à l'installation DAC de DACMA.

Défi


Installation de captage direct dans l'air de DACMA sur la plateforme expérimentale flottante du projet H₂Mare

Automatisation et sécurité de l'installation DAC dans des conditions offshore

L'installation DAC permet pour la première fois d'extraire le CO₂ sur une plateforme flottante alimentée par de l'énergie renouvelable. Sa capacité est d'environ 60 tonnes par an.

Son automatisation nécessitait une solution garantissant un fonctionnement fiable même dans des conditions offshore difficiles. Outre la commande et la surveillance de l'installation, un accès à distance sécurisé ainsi que le respect des exigences de sécurité fonctionnelle ont été pris en compte.

Ce projet innovant exigeait un partenaire capable d'assurer lui-même l'ensemble de l'ingénierie, de la mise en œuvre et de la mise en service, tout en offrant un accompagnement global.

Solution


Armoire électrique dans une installation de captage direct dans l'air, contenant des composants de commande sécurisés
Armoire électrique avec mGuard Secure Cloud et PLCnext Control
Armoire électrique au sein de l'installation de captage direct dans l'air, contenant des produits de sécurité fonctionnelle
Armoire électrique dans une installation de captage direct dans l'air, contenant des composants de commande sécurisés

La gamme complète de produits basés sur la PLCnext Technology a été utilisée pour permettre une mise en œuvre flexible des modifications de conception et une détection fiable des signaux, même dans des conteneurs exigus. Il est ainsi également possible de contrôler le générateur de vapeur en toute sécurité. Les modules E/S Axioline F enregistrent la majorité des signaux de processus. Les modules Axioline E sont installés directement sur les modules absorbeurs, sans armoire électrique, ce qui permet de gagner de la place dans des conditions ambiantes hostiles. Un matériel spécialement certifié traite les signaux relatifs à la sécurité. L'intégration des éléments de l'installation se fait via des systèmes de bus ouverts comme PROFINET et Modbus TCP/RTU. Le Single Pair Ethernet (SPE) est en plus connecté via un switch spécial.

PLCnext Control automatise l'ensemble du processus et la production de vapeur d'eau. Des processus entièrement automatisés, comme la commutation entre l'aspiration et le chauffage de l'adsorbant, sont intégrés. La surveillance et la commande à distance permettent en outre des interventions ciblées.

En savoir plus sur la technologie de commande
Armoire électrique avec mGuard Secure Cloud et PLCnext Control

L'accès à distance permet d'effectuer facilement la maintenance, le diagnostic et les réparations à distance. Il est également possible de contrôler et de surveiller les processus à tout moment. La cybersécurité s'avère indispensable pour garantir la sécurité de ces opérations. Notre solution combine du matériel de sécurité industriel avec une infrastructure cloud cryptée. Le routeur de sécurité mGuard avec pare-feu intégré protège de manière fiable l'installation contre les accès non autorisés. MGuard Secure Cloud offre un accès à distance crypté via un serveur, ce qui permet d'effectuer la maintenance et la surveillance de la même manière que sur site. L'intégration à la PLCnext Technology garantit une transmission sécurisée des données et une flexibilité maximale, quel que soit le lieu.

Toutes les données d'exploitation sont en outre transférées à Proficloud.io. Les indicateurs et les informations d'état peuvent y être visualisés sous forme de tableaux de bord pour une transparence totale et un monitoring efficace de l'installation DAC.

En savoir plus sur la télémaintenance
Armoire électrique au sein de l'installation de captage direct dans l'air, contenant des produits de sécurité fonctionnelle

L'installation DAC offshore fonctionne avec de la vapeur d'eau sous pression et température élevées. Cela impose des exigences strictes en matière de sécurité fonctionnelle.

Dans ce domaine, les composants certifiés pour la sécurité de notre vaste portefeuille de produits permettent d'assurer un fonctionnement sûr.

À titre complémentaire, nos experts en sécurité certifiés ont développé une solution sur mesure et la documentation nécessaire correspondante.

En savoir plus sur la sécurité fonctionnelle

Extraction sûre du CO₂ - automatisée de manière fiable

Dans la vidéo, les personnes participant au projet donnent un aperçu de la mise en œuvre de l'installation de captage direct dans l'air lors du projet H₂Mare. Elles montrent comment le CO₂ est pour la première fois extrait de manière fiable dans des conditions offshore. Vous y découvrez aussi comment nos solutions d'automatisation, de sécurité et d'accès à distance garantissent la stabilité, la sécurité et la transparence des processus dans le monde entier.

Contact

Votre interlocuteur Philippe LE DAUPHIN
Philippe LE DAUPHIN
Global Project Pursuit Manager
+33 6 15 22 90 43
« Je me ferai un plaisir de vous conseiller pour assurer le bon fonctionnement de votre installation de captage direct dans l'air. »

Produits


Conclusion


Participants au projet sur la plateforme offshore du projet H₂Mare

Solution évolutive pour une décarbonation durable

Notre partenariat de longue date avec DACMA ainsi que notre solution complète d'automatisation et de sécurité ont posé les bases pour assurer le fonctionnement fiable de l'installation DAC offshore. Notre technologie de commande garantit un contrôle global sûr de tous les processus, tandis que l'accès à distance intégré permet une transparence totale et un accès à toutes les données d'exploitation partout dans le monde.

Après avoir été testée en pleine mer au large de Helgoland, l'installation DAC de DACMA a été transférée à l'Institut de technologie de Karlsruhe (KIT). En combinaison avec d'autres processus industriels, les chercheurs y étudient l'évolutivité et la stabilité à long terme de la technologie pour des applications industrielles.

Ceci pourrait également vous intéresser