Télémaintenance Effectuez vos tâches de maintenance et d'entretien à distance rapidement et efficacement. Via le cloud ou On Premise, par câble ou via les réseaux mobiles, notre livre blanc gratuit vous aidera à trouver la solution de télémaintenance la plus adaptée en matière de sécurité, d'accessibilité et d'abordabilité.

Homme lors de la télémaintenance via une tablette

Selon les souhaits et les possibilités sur place, une connexion de télémaintenance peut être établie via une connexion Internet câblée ou à l'aide d'un routeur WLAN ou de téléphonie mobile. Alors que la solution câblée est facile à mettre en œuvre et peu coûteuse, une solution sans fil convainc par sa flexibilité, même dans les endroits où il n'y a pas de connexion Internet.
Pour la transmission des données, il est possible d'utiliser soit un serveur VPN hébergé par l'entreprise, soit des solutions clés en main comme mGuard Secure Cloud. Les deux variantes offrent des avantages différents.

Télémaintenance via le cloud

Le mGuard Secure Cloud est une solution complète de télémaintenance clé en main qui relie le personnel de service et les machines ou installations via Internet de manière sécurisée, fiable et sans connaissances informatiques. Cela permet de réduire considérablement les interventions sur place, coûteuses en temps et en argent. Les entreprises d'exploitation ainsi que les entreprises de construction de machines et d'installations disposent ainsi d'une alternative avantageuse pour la mise en œuvre de concepts de service intelligents et viables.

Composants fonctionnels du mGuard Secure Cloud

Présentation : composants du mGuard Secure Cloud

Présentation rapide de la situation : le personnel de service utilise un client VPN agréé, par exemple le logiciel client mGuard Secure VPN ou un iPad, et connecte le poste de travail au mGuard Secure Cloud. Les machines sont équipées de routeurs de télémaintenance industriels ou d'un PLCnext Control et établissent si nécessaire une connexion VPN avec le Secure Cloud. L'établissement des connexions VPN peut être contrôlé localement par du matériel (interrupteur à clé) ou par un logiciel de l'exploitant de l'installation.

Les Cloud Clients sont parfaits pour la télémaintenance d'une seule machine compacte avec un petit réseau IP. Pour les machines en réseau, les produits mGuard sécurisent votre réseau de machines avec un pare-feu puissant, flexible et facile à utiliser.

Télémaintenance via notre propre infrastructure VPN

Vous souhaitez définir librement les droits d'accès et garder vous-même le contrôle des connexions VPN ? Dans ce cas, l'exploitation d'une infrastructure VPN On Premise individuelle s'impose. Qu'il s'agisse de données, de plateformes matérielles ou logicielles : avec une infrastructure VPN individuelle, tout vous appartient. Vous décidez vous-même de la configuration, des mises à niveau et des modifications du système. Vous ne devez pas non plus toujours compter sur la connectivité Internet ou sur des influences extérieures pour accéder à vos machines et installations. Dans ce contexte, il est indispensable que les collaborateurs ayant des compétences informatiques s'occupent de l'infrastructure On Premise. L'installation, l'exploitation, la maintenance, la sauvegarde et l'assistance doivent être prises en main par l'utilisateur.

Télémaintenance via notre propre infrastructure VPN

Présentation : télémaintenance via notre propre infrastructure VPN

Présentation rapide de la situation : tous les FL mGuards et TC Router de Phoenix Contact peuvent être raccordés et exploités sur une telle infrastructure VPN. Le FL mGuard centerport en design 19" est recommandé comme composant VPN central. Cela garantit une compatibilité parfaite et des normes de sécurité élevées.

Accès à distance sécurisé à l'ICS
Livre blanc

Ce livre blanc montre comment mettre en œuvre de manière sûre et flexible l'accès à distance aux systèmes d'automatisation industrielle. Il met en lumière les risques de sécurité typiques, aborde les exigences pratiques et fournit des recommandations concrètes en matière de bonnes pratiques. Découvrez comment relever avec succès les défis de l'accès à distance dans votre entreprise.

Télécharger maintenant gratuitement
Personnel de service lors de la télémaintenance