Le support en aluminium, stable et résistant aux vibrations, est équipé d'un profilé permettant de recevoir les appareils pour rails DIN standard. De plus, le circuit imprimé terminal est découplé mécaniquement.
Termination Carrier pour la connexion redondante de 8 amplificateurs-séparateurs de sortie MACX Analog Ex-i aux cartes d'entrée/sortie analogiques de la commande Yokogawa ProSafe-RS, via deux connecteurs KS40, 40 pôles. Compatible avec la carte Yokogawa SAI533.