TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Porte-modules
2902934

Termination Carrier universel pour raccorder 16 amplificateurs-séparateurs MINI Analog à des cartes d'entrée/sortie TOR ou analogiques, via des connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1), avec raccordement de multiplexeur HART

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles




Avantages

Circuit imprimé passif découplé mécaniquement
Profil en aluminium robuste avec barre DIN intégrée
Éléments latéraux à butées intégrées
Connecteur mâle D-SUB pour connexion système, 37 pôles (liaison 1:1)
Alimentation simple ou redondante (découplage par diodes, protection contre l'inversion de polarité) et fonction de surveillance assurée par un module sur profilé séparé
Interface pour raccordement au multiplexeur HART
Les jeux de câbles pour le raccordement de signal sont fournis et ne nécessitent pas une commande séparée