Le support en aluminium, stable et résistant aux vibrations, est équipé d'un profilé permettant de recevoir les appareils pour rails DIN standard. De plus, le circuit imprimé terminal est découplé mécaniquement.
Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux et l'alimentation en tension sur le Termination Carrier pour modules de la série MINI Analog et PSR Mini. Raccordement des points de connexion 5 et 6 (transmission de signaux) ainsi que 7 et 8 (alimentation en tension) au circuit imprimé de signalisation.