Les boîtiers universels UCS se composent de deux moitiés de boîtier identiques et de parois latérales amovibles. Les inserts d'angle, disponibles en différentes versions et couleurs, relient les moitiés du boîtier et guident les parois latérales. Ils sont faciles à traiter et peuvent être utilisés dans deux tailles de boîtier différentes. Il est possible d'augmenter le volume des boîtiers en utilisant des adaptateurs et des parois latérales correspondantes.
Adaptateur pour empiler plusieurs boîtiers UCS d'une même taille ; matériau : TPE-U, couleur : noir, similaire à RAL 9005, est maintenu dans les trous de vis du boîtier