Nos horaires d'ouverture: Nous sommes fermés du 24.12.25 à partir de 17:00 jusqu'au 5.01.2026 à 08:00. Nous souhaitons à tous un joyeux Noël et une bonne année 2026. Votre équipe PHOENIX CONTACT Suisse
⚠️ Accessibilité téléphonique limitée le 11 juin 2025 Le mercredi 11 juin 2025, un prestataire de services externe effectuera des travaux de maintenance sur notre réseau téléphonique entre 08h00 et 17h00. Durant cette période, nous ne serons malheureusement pas joignables par téléphone. 📧 Vous pouvez toujours nous joindre par :
Raccordements des appareils pour l'automatisation des bâtiments
Building Intelligence modifie le raccordement des appareils : dans les bâtiments intelligents, différentes applications sont mises en réseau de manière décentralisée. Pour réussir, des raccordements des appareils standardisés sont nécessaires afin que les différents systèmes des bâtiments et leurs applications puissent communiquer facilement et rapidement entre eux. Avec les solutions de Phoenix Contact, vous assurez durablement votre compétitivité dans le domaine de l'automatisation des bâtiments.
Une mise réseau intelligente : communication des appareils grâce à des raccordements adaptés aux protocoles basés sur l'IP, tels que BACnet IP, Modbus/TCP, REST et MQTT
Une vaste gamme de produits : technologie de raccordement et boîtiers électroniques pour les appareils utilisés dans la domotique
Au-delà du standard : designs personnalisés pour des appareils intelligents dédiés à l'équipement technique des bâtiments
Des services excellents : assistance technique de l'étude et conseils compétents pour des solutions de raccordement rapides
Livre blanc sur le SPE dans l'automatisation des bâtiments
Une infrastructure de communication moderne et orientée vers l'avenir : voilà la solution que propose le Single Pair Ethernet. Cette technologie est également utilisée dans l'automatisation des bâtiments et permet une utilisation efficace des lignes de données. Pour savoir comment réutiliser les infrastructures existantes pour le Single Pair Ethernet, consultez notre livre blanc.
Visite numérique 3D de nos solutions de raccordement dans la domotique
Visitez avec nous un bâtiment entièrement automatisé. Dans la visite 3D, vous découvrirez comment les solutions de raccordement et les boîtiers jouent leurs avantages à votre profit.
Testez les raccordements des appareils pour la domotique
Vous souhaitez essayer la technologie de raccordement d'appareils pour les bâtiments intelligents ? Choisissez différents échantillons et commandez dès maintenant votre pack d'échantillons personnalisé. Bénéficiez d'une assistance compétente pour l'utilisation ciblée dans votre application. Nous vous prions de comprendre que nous n'envoyons ces échantillons de haute qualité qu'à des contacts d'entreprises.
Technologie de raccordement d'appareils pour les applications CVC
Les exigences croissantes en matière d'efficacité énergétique exigent des solutions élaborées lors de la régulation, de la commande et de l'équipement des installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Faisant partie de l'équipement technique des bâtiments, celles-ci ont une influence considérable sur la fonctionnalité, la rentabilité et le confort des bâtiments. Les connexions pour circuits imprimés et les boîtiers électroniques de Phoenix Contact assurent la transmission sécurisée des signaux, données et puissance ainsi qu'une automatisation fiable des processus.
Technologie de raccordement d'appareils pour les techniques de surveillance et de sécurité
Pour une exploitation sûre et durable des bâtiments, les technologies de surveillance et de sécurité doivent pouvoir être installées et entretenues facilement. Les blocs de jonction et connecteurs pour C.I., les connecteurs de données ainsi que les boîtiers électroniques de Phoenix Contact permettent de nombreuses solutions pour les applications critiques en matière de sécurité dans la gestion technique centralisée. Il s'agit p. ex. des applications pour les systèmes de caméras et de moniteurs, les systèmes de détection d'intrusion et d'incendie.
Les bâtiments intelligents ont également besoin d'une technologie de raccordement intelligente. Le défi de toute cette mise en réseau est que les installateurs et les opérateurs ne doivent pas être dépassés par la technologie. Faites confiance aux solutions intelligentes de Phoenix Contact.
Notre gamme de raccordements des appareils pour l'équipement technique des bâtiments