CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-66179_A1Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
KR
Identifiant de lhomologation: HMB17372-EL002NK
Identifiant de lhomologation: 09 ME 140Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40009033Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001CSATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA00ATEX2052UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 550 V | 21 A | 0,08 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 550 V | 24,5 A | 0,08 - 4 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0051UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 550 V | 21 A | 0,08 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 550 V | 24,5 A | 0,08 - 4 |