FBS 50-5 BU - Pont enfichable
3032114
N° ELDAS®: 158910355

Pont enfichable, pas: 5,2 mm, nombre de pôles: 50, intensité nominale: 24 A, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération