PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptateur de test
3035974
N° ELDAS®: 158945495

Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Contact et encliquetage sûrs et libres dans l'orifice fonctionnel
Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre