RB PTPOWER 35-ST(2,5/4)
-
Pont réducteur
3030900
Pont réducteur, Pontage de PTPOWER 35 sur blocs de jonction PT, section nominale de 2,5 mm2 et de 4 mm2, pas: 10,8 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 5 mm, coloris: rouge