Connecteurs carte-à-fil pour confections

Connecteurs carte-à-fil optimisés pour la confection de câbles

Les connecteurs carte-à-fil pour la confection de câbles avec raccordement Push-in et à sertir comprennent des connecteurs mâles et des embases dans le sens de raccordement horizontal ou vertical ainsi que des traversées de paroi. Les contacts à sertir sont disponibles pour des conducteurs de AWG : 28 ... 14. Au pas de 2,5 mm, 3,81 mm et 5,08 mm, les connecteurs de la gamme CONNEXIS des séries D21, D31 et D32 conviennent à de nombreuses alimentations de signal et basse tension.

Go to Product Detail Page for item 1341136
D31H 2,2/ 5-PT-3,81-Y - Connecteur de traversée
D31H 2,2/ 5-PT-3,81-Y - Connecteur de traversée
1341136

Connecteur de traversée, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: D31H 2,2/..-PT, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS D, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

Go to Product Detail Page for item 1378330
DD21H 0,85/10-V-2,5-X - Embase de circuit imprimé
DD21H 0,85/10-V-2,5-X - Embase de circuit imprimé
1378330

Embase de circuit imprimé, coloris: noir, intensité nominale: 5 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 10, gamme d'articles: DD21H 0,85/..-V, pas: 2,5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: CONNEXIS DD, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

Go to Product Detail Page for item 1339718
D31H 2,2/ 5-V-3,81-X - Embase de circuit imprimé
D31H 2,2/ 5-V-3,81-X - Embase de circuit imprimé
1339718

Embase de circuit imprimé, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: D31H 2,2/..-V, pas: 3,81 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: CONNEXIS D, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

Go to Product Detail Page for item 1340378
D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Connecteur de traversée
D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Connecteur de traversée
1340378

Connecteur de traversée, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: D31H 2,2/..-PT, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS D, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

Go to Product Detail Page for item 1378338
DD21H 0,85/10-PT-2,5-X - Connecteur de traversée
DD21H 0,85/10-PT-2,5-X - Connecteur de traversée
1378338

Connecteur de traversée, coloris: noir, intensité nominale: 5 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 10, gamme d'articles: DD21H 0,85/..-PT, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS DD, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

Go to Product Detail Page for item 1378291
D32H 2,2/ 5-V-5,08-Y - Embase de circuit imprimé
D32H 2,2/ 5-V-5,08-Y - Embase de circuit imprimé
1378291

Embase de circuit imprimé, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: D32H 2,2/..-V, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: CONNEXIS D, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

Go to Product Detail Page for item 1378212
DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-XY - Connecteur de traversée
DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-XY - Connecteur de traversée
1378212

Connecteur de traversée, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: DD32H 2,2/..-PT, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS DD, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

Go to Product Detail Page for item 1376497
D32PC 2,2/ 4-5,08-Y - Connecteur mâle pour C.I.
D32PC 2,2/ 4-5,08-Y - Connecteur mâle pour C.I.
1376497

Connecteur de plaque conductrice, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: D32PC 2,2/.., pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS D, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

Go to Product Detail Page for item 1378239
DD32PC 2,2/ 8-5,08-XY - Connecteur mâle pour C.I.
DD32PC 2,2/ 8-5,08-XY - Connecteur mâle pour C.I.
1378239

Connecteur de plaque conductrice, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 8, gamme d'articles: DD32PC 2,2/.., pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS DD, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

Go to Product Detail Page for item 1378301
D32H 2,2/ 3-V-5,08-Z - Embase de circuit imprimé
D32H 2,2/ 3-V-5,08-Z - Embase de circuit imprimé
1378301

Embase de circuit imprimé, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, gamme d'articles: D32H 2,2/..-V, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: CONNEXIS D, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

Avantages

  • Montage rapide et sûr grâce à l'impression individuelle de chiffres, lettres et signes
  • Enfichage sans erreur grâce aux variantes avec codage intégré fixe
  • Assistance à la conception pour le développement d'appareils grâce aux données M-CAD/E-CAD et au service d'échantillonnage gratuit
  • Raccordement Push-in rapide sans outils
  • Fabrication simple et rapide grâce aux connecteurs précâblés

Aperçu de la gamme carte-à-fil CONNEXIS


Comparaison des caractéristiques techniques

Comparez les données des produits et choisissez la gamme de produits la plus adaptée à votre application.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

Technologie de raccordement Raccordement à sertir Raccordement à sertir (D31) | Raccordement Push-in (DD31PS) Raccordement à sertir
Nombre de pôles 6 ... 20 2 ... 20 (D31) | 4 ... 20 (DD31PS) 2 ... 20
Pas 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Courant 5 A 8 A 8 A
Tension (III/2) 160 V 160 V 320 V
Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits

La gamme de produits en un coup d'œil

Carte d'images interactive : aperçu des connecteurs carte-à-fil
Connecteurs pour C.I. avec raccordement à sertir
Les connecteurs pour C.I. avec raccordement à sertir sont optimisés pour la production automatisée.
Connecteurs pour C.I. avec raccordement à sertir
Mise en œuvre rapide de connexions volantes
La variante volante de la gamme CONNEXIS permet de réaliser des connexions fil-à-fil.
Mise en œuvre rapide de connexions volantes
Embases dans différents designs
Les embases de design horizontal et vertical vous permettent de concevoir efficacement votre circuit imprimé.
Embases dans différents designs
Mise en œuvre de traversées de paroi
Pour une connexion optimale à travers la paroi du boîtier, la gamme CONNEXIS comprend également des traversées de paroi.
Mise en œuvre de traversées de paroi
Connecteurs pour C.I. dans un design à simple ou double rangée
Le design à simple ou double rangée permet aux constructeurs d'appareils de réaliser les connexions de manière efficace et compacte.
Connecteurs pour C.I. dans un design à simple ou double rangée
Technologie de raccordement Push-in
Le raccordement Push-in, sans outils et rapide, facilite considérablement l'installation.
Technologie de raccordement Push-in

Caractéristiques principales des connecteurs carte-à-fil

Connecteurs carte-à-fil de la série D21 avec raccordement à sertir
Connecteurs carte-à-fil de la série D31 avec raccordement à sertir
  Connecteurs carte-à-fil de la série DD31PS avec raccordement Push-in
Connecteurs carte-à-fil de la série D32 avec raccordement à sertir
Connecteurs carte-à-fil de la série D21 avec raccordement à sertir

Grâce à ses différents designs et variantes comme des connexions volantes et des traversées de paroi, la série D21 convient à une large gamme d'applications. Les connecteurs carte-à-fil sont disponibles en version double rangée de 6 à 20 pôles au pas de 2,50 mm.

Vers la liste des produits
Connecteurs carte-à-fil de la série D31 avec raccordement à sertir

Grâce à ses différents designs et variantes, la série D31 convient à une large gamme d'applications comme des connexions volantes et des traversées de paroi. Les connecteurs carte-à-fil sont disponibles en version rangée simple ou double rangée avec un nombre de pôles allant de 2 à 20 pour la technologie de raccordement à sertir.

Vers la liste des produits
  Connecteurs carte-à-fil de la série DD31PS avec raccordement Push-in

Grâce à ses différents designs et variantes comme des connexions volantes et des traversées de paroi, la série DD31PS convient à de nombreuses applications. Les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in sont disponibles en version double rangée avec un nombre de pôles de 4 à 20 au pas de 3,81 mm.

Vers la liste des produits
Connecteurs carte-à-fil de la série D32 avec raccordement à sertir

Grâce à ses différents designs et variantes comme des connexions volantes et des traversées de paroi, la série D32 convient à une large gamme d'applications. Les connecteurs carte-à-fil sont disponibles en version rangée simple ou double rangée avec 2 à 20 pôles au pas de 5,08 mm.

Vers la liste des produits

Connecteurs carte-à-fil avec technologie de raccordement Push-in


Connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in

Un temps record grâce au changement de technologie CONNEXIS désormais disponible avec un raccordement Push-in

Les nouveaux connecteurs carte-à-fil CONNEXIS avec technologie de raccordement Push-in facilitent et accélèrent le câblage sur le terrain et en usine. Divers pas et formes de construction permettent de multiples applications dans la robotique, la technique des ascenseurs ou la gestion des batteries.

Analyse par des experts des CONNEXIS avec raccordement Push-in

Découvrez dans l'entretien avec André Gorell, spécialiste produits, pourquoi les connecteurs pour C.I. optimisés pour les confections de câbles ont été complétés par le raccordement Push-in. Et pour quelles applications la gamme CONNEXIS avec raccordement Push-in convient parfaitement.

Les avantages des séries Push-in en détail

Installation sans outils pour les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in
Enfichage sans erreur pour les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in
Compatibilité sans effort avec les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in
Montage plus rapide et plus sûr pour les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in
Assistance à la conception pour les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in
Installation sans outils pour les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in

La technologie de raccordement Push-in permet un câblage flexible sur le terrain et en usine pour les composants non précâblés. Grâce au contact direct sans outils, Push-in facilite considérablement le câblage et constitue le complément parfait des connecteurs pour C.I. à sertir. Pour faciliter l'utilisation, les boutons-poussoirs sont de couleur différente.

Enfichage sans erreur pour les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in

Afin d'éviter les erreurs d'enfichage, Phoenix Contact vous propose des connecteurs et des embases codés. Le codage est effectué par un contour mécanique intégré de manière fixe à l'intérieur ou sur le boîtier en plastique. Vous avez le choix entre trois codages : outre une variante X et Y, vous disposez également d'une variante Z pour les applications plus complexes. Pour les connecteurs à doubles rangées, ces trois possibilités peuvent de plus être combinées en grand nombre.

Compatibilité sans effort avec les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in

La compatibilité, là où elle importe vraiment : pour une simple réparation, pour le développement de prototypes, pour la production de petites séries ou sur les derniers mètres de l'installation de systèmes par ailleurs précâblés. La flexibilité supplémentaire pour les connecteurs au facteur de forme standard réduit les pannes et accélère les processus de développement et les phases de démarrage.

Montage plus rapide et plus sûr pour les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in

Une vision claire lors de la propre fabrication ou du montage sur le terrain grâce à des marquages visuels clairs sur le connecteur : profitez de la diversité des impressions personnalisables d'articles standard par tampographie. Vous avez le choix entre différents chiffres, lettres et signes.

Assistance à la conception pour les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in

Vous pouvez compter sur nous : nous vous fournissons des caractéristiques techniques complètes ainsi que des modèles CAO et des données E-CAD pour le développement de vos appareils. Un autre avantage pour votre travail au quotidien : par notre service d'échantillonnage, vous recevrez vos échantillons en quelques jours par expédition directe et gratuitement.

Connecteur carte-à-fil avec technologie de raccordement par sertissage


Voiture de course avec inscription CONNEXIS comme image symbolique pour les connecteurs pour C.I. de la série CONNEXIS

Quand la rapidité et la précision sont tout simplement essentielles CONNEXIS avec raccordement à sertir

Les connecteurs pour C.I. à base de sertissage pour les confections facilitent et accélèrent la fabrication automatisée. La nouvelle gamme de produits CONNEXIS a été spécialement conçue pour répondre aux exigences de la confection de câbles. En raison des connexions par sertissage, les séries sont particulièrement adaptées à la production automatisée.

Analyse par des experts des CONNEXIS avec raccordement à sertir

Découvrez dans l'entretien avec le responsable de produit André Gorell pourquoi les connecteurs pour C.I. à sertir pour la confection de câbles facilitent la fabrication automatisée – et pour quelles applications ils conviennent idéalement.

Les avantages des séries à sertir en détail

Connecteurs carte-à-fil enfichables imprimés de la série CONNEXIS
Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série CONNEXIS avec codage intégré
Connecteur pour C.I. de la série CONNEXIS
Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série CONNEXIS
Connecteurs carte-à-fil pour confections avec revêtement en étain ou en or
Connecteurs carte-à-fil en plastique sans halogène
Connecteurs carte-à-fil enfichables imprimés de la série CONNEXIS

Une vision claire lors de la propre fabrication ou du montage sur le terrain grâce à des marquages optiques clairs sur le connecteur : profitez de la diversité des impressions spécifiques au client sur des articles standard par tampographie. Vous avez le choix entre différents chiffres, lettres et signes.

Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série CONNEXIS avec codage intégré

Afin d'éviter les erreurs d'enfichage, Phoenix Contact vous propose des connecteurs et des embases détrompés. Le codage est effectué par un contour mécanique intégré de manière fixe à l'intérieur ou sur le boîtier en plastique. Vous avez le choix entre trois codages. Outre une variante X et Y, vous disposez également d'une variante Z pour les applications plus complexes. Pour les connecteurs à doubles rangées, ces trois possibilités peuvent de plus être combinées en grand nombre.

Connecteur pour C.I. de la série CONNEXIS

Votre chemin rapide vers la solution personnalisée : outre notre gamme de produits complète, nous vous offrons une multitude d'adaptations sur mesure. Confectionnez des câbles, des embases et des connecteurs selon vos besoins pour gagner du temps dans votre propre fabrication. De plus, vous évitez toute erreur d'enfichage grâce à un système de connecteurs précâblés lors de votre propre montage.

Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série CONNEXIS

Vous pouvez compter sur nous : nous vous fournissons des caractéristiques techniques complètes ainsi que des modèles CAO et des données E-CAD pour le développement de vos appareils. Un autre avantage pour votre travail au quotidien : par notre service d'échantillonnage, vous recevrez vos échantillons en quelques jours par expédition directe et gratuitement.

Vers le service d'échantillonnage
Connecteurs carte-à-fil pour confections avec revêtement en étain ou en or

Toujours le bon choix : c'est vous qui décidez quel matériau est le plus adapté à votre application. Par conséquent, Phoenix Contact vous propose aussi bien un revêtement en étain qu'en or des contacts à sertir. Les deux variantes de surface présentent une qualité de transmission stable à long terme. Pour le lancement du produit, le programme vous propose le système de surface en étain. Il sera complété par de l'or au cours de l'année.

Connecteurs carte-à-fil en plastique sans halogène

Dans le secteur du bâtiment, et plus particulièrement dans les installations électriques, la nécessité et l'importance des plastiques sans halogène sont déjà bien présentes. Phoenix Contact considère la nécessité de protéger les personnes et l'environnement dès le choix des matériaux, afin de contribuer de manière importante à une plus grande sécurité.

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

Connecteur précâblé de la série CONNEXIS

Développez avec nous votre connecteur précâblé individuel

Outre notre gamme de produits complète, nous vous offrons une multitude d'adaptations sur mesure. Confectionnez les câbles, l'embase et les connecteurs selon vos besoins afin de gagner un temps précieux lors de la fabrication.

E-paper
La gamme CONNEXIS en un coup d'œil

Vous découvrirez dans cet e-paper pourquoi les connecteurs de la gamme CONNEXIS sont parfaitement adaptés aux processus de fabrication automatisés. Découvrez un aperçu de la polyvalence de ces connecteurs carte-à-fil spéciaux.

Ouvrir l'e-paper
Production automatisée avec des robots industriels