STU 10/ 4X2,5 BU - Borne collectrices de potentiel
3033142

Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 55 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm2, section: 0,5 mm2 - 16 mm2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le bloc de jonction hybride par tension à ressort STU 10/4x2,5 est un distributeur de potentiel compact qui répartit une ligne d'arrivée de 10 mm² sur quatre raccordements de 2,5 mm².
La ligne de pontage double permet d'autres répartitions de potentiel.
La répartition interne de l'installation est réalisée via quatre raccordements à ressort de section nominale 2,5 mm².
Pontable en continu avec les bloc de jonction standard de la série de bloc de jonction par tension à ressort ST.
L'alimentation est assurée par un raccordement vissé de 10 mm².