Commandes de bâtiments ILC et Catan

Commandes de bâtiments

Misez sur les commandes de bâtiments utilisant le Niagara Framework® : notre portefeuille de commandes et de modules E/S vous offre la flexibilité maximale. Elles sont idéales pour les applications centralisées et décentralisées – de la rénovation à la construction neuve. Compactes, évolutives et faciles à intégrer.

Go to Product Detail Page for item 2897020
IB IL DI 8/S0-PAC - Module TOR
IB IL DI 8/S0-PAC - Module TOR
2897020

Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 8 (Entrées de comptage S0), 24 V DC, connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Kit d'évaluation Catan
Commencez dès maintenant avec Catan

Laissez-vous séduire par les fonctionnalités, l'utilisation et les performances de la nouvelle gamme de produits Catan dédiée à l'automatisation des bâtiments, et ce, à un prix avantageux exceptionnel.

Commander le kit de démarrage
Contrôleur Catan

Avantages en un coup d'œil Flexibilité maximale dans l'automatisation des bâtiments

  • Évolutivité – efficacité particulièrement élevée et possibilité d'extension flexible pour les applications centralisées et décentralisées
  • Haute densité d'E/S – pour une solution compacte et moins coûteuse
  • Installation facile – réalisable sans problème même dans des environnements de montage étroits ou complexes
  • Intégration fluide – même dans les projets d'autres partenaires Niagara Framework®
  • Planification pérenne – disponibilité garantie des gammes d'automates jusqu'en 2035

Comparaison de nos commandes de bâtiments

Identifiez la commande de bâtiments qui vous convient en quelques étapes.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Systèmes de gestion des bâtiments compatibles
Versions Niagara Framework® N4
Modules complémentaires Emalytics pour Niagara Framework®
Situation de montage optimale
Distribution électronique secondaire
Armoire électrique
Protocoles et interfaces
Protocoles IoT et de gestion des bâtiments BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI et SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, bus M, bus multipoint, DALI, SMI et LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, bus M, bus multipoint, DALI, SMI et LON
Interface KNX TP intégrée
Communication SPE entre les unités de commande
Informations complémentaires
Écran enfichable disponible pour la commande prioritaire locale
Conformité CRA
Modules E/S 8 UI, 4 DOI, 2 UOI embarquées et jusqu'à 16 modules d'extension Jusqu'à 63 modules d'extension Inline Jusqu'à 63 modules d'extension Inline
En savoir plus sur Catan C1 EN En savoir plus sur ILC 2250 BI(-L) En savoir plus sur ILC 2050 BI(-L)
La cybersécurité dans l'armoire électrique

Préparez l'avenir avec la loi sur la cyberrésilience (CRA)

Dans l'automatisation des bâtiments, les systèmes en réseau jouent un rôle central. De la commande du chauffage au contrôle d'accès en passant par l'éclairage, l'intégration des technologies numériques offre de nombreux avantages, mais comporte aussi des risques. La loi sur la cyberrésilience (CRA) de l'Union européenne garantit que les produits comportant des éléments numériques utilisés dans l'automatisation des bâtiments répondent à des exigences de sécurité particulièrement élevées.
Nos produits et systèmes d'automatisation des bâtiments répondent aux exigences strictes de la CRA et vous offrent ainsi un maximum de sécurité et de fiabilité. Faites confiance à notre expertise. Renforcez votre résilience face aux cyberattaques.

Gamme de produits Catan


Aperçu des principales caractéristiques de Catan

Carte d'images interactive : gamme de commandes de bâtiments
Pionnier dans l'automatisation KNX
En tant que premier contrôleur au monde basé sur la technologie Niagara Framework®, le Catan C1 EN dispose d'une interface KNX TP. Cela permet un accès direct à l'automatisation KNX sans passerelles supplémentaires.
Pionnier dans l'automatisation KNX
Utilisation intuitive grâce à l'écran tactile de 2,4"
Pour chaque module de la gamme de produits, il est possible d'enficher en option le Catan Control Panel en cours de fonctionnement. Cet écran amovible ne sert pas seulement de niveau de commande prioritaire local, il permet également un service particulièrement simple grâce à un guidage par menu intuitif et à des applications spécifiques au module.
En savoir plus sur l'écran
Utilisation intuitive grâce à l'écran tactile de 2,4"
Mise en réseau à tous les niveaux
Le Catan C1 EN offre une connectivité complète avec trois ports LAN, deux ports USB et des interfaces RS-485 intégrées. Le switch Ethernet à trois ports intégré permet une gestion flexible des ports LAN et WAN, et prend en charge le protocole RSTP pour une protection fiable contre les boucles. Grâce à la communication via deux cartes réseau, le contrôleur est idéal pour les réseaux segmentés, les connexions redondantes et les architectures d'automatisation complexes.
Mise en réseau à tous les niveaux
Dispositif d'assistance acoustique
Dans le domaine de l'automatisation des pièces, les boîtiers sont installés dans le plafond ou dans le faux plancher. En cas d'intervention de service, la recherche des appareils à l'aide de plans peut prendre du temps. Pour simplifier ce processus, des haut-parleurs sont intégrés dans l'automate et les modules d'extension. Les signaux sonores facilitent considérablement la recherche d'appareils.
Dispositif d'assistance acoustique
Mise en réseau pérenne grâce au Single Pair Ethernet
La gamme de produits Catan mise sur le Single Pair Ethernet (SPE) comme base de communication continue pour l'ensemble du réseau d'automatisation. Tous les modules sont reliés par SPE – une solution efficace, peu encombrante et offrant une grande portée. Jusqu'à 16 modules d'extension peuvent être couplés au contrôleur via de simples lignes de télécommunication sur plusieurs centaines de mètres.
Mise en réseau pérenne grâce au Single Pair Ethernet
Extension compacte des E/S
Ce module relais de seulement six graduations de large combine six sorties TOR puissantes et huit entrées universelles au sein d'un boîtier compact. Les canaux d'entrée utilisables de manière flexible permettent de connecter directement différents capteurs et appareils – p. ex. des capteurs de température, des compteurs électriques ou des signaux de contact. Les six relais commutateurs intégrés sont conçus pour une charge permanente de 16 A à 230 V AC, et offrent ainsi une puissance de commutation fiable, même pour les applications exigeantes.
En savoir plus sur le module d'extension
Extension compacte des E/S
Canaux d'E/S multifonctionnels
Tous les modules de la gamme de produits Catan disposent de canaux d'E/S très flexibles, qui peuvent être configurés pour un maximum de six applications différentes par canal – allant des signaux numériques et analogiques jusqu'aux fonctions spécialisées. Le raccordement s'effectue confortablement via des blocs de jonction Push-in de 1,5 mm², presque tous les formats de signaux peuvent être traités directement. Pour les applications puissantes, les relais 16 A disposent même de connexions de 2,5 mm².
Canaux d'E/S multifonctionnels
Interfaces RS-485
Les deux interfaces RS-485 embarquées peuvent être facilement équipées d'un terminateur et configurées pour le BIAS via la gestion basée sur le web, sans aucun outil supplémentaire. Pour permettre une intégration facile dans les systèmes existants de gestion des bâtiments et d'automatisation, les deux interfaces sont compatibles avec les protocoles courants Modbus/RTU et BACnet MS/TP.
Interfaces RS-485
Distribution secondaire d'une installation électrique
Modules Catan dans la distribution électrique secondaire
Personne travaillant sur un PC avec le module Catan
Distribution secondaire d'une installation électrique

Notre gamme de produits Catan séduit par sa conception matérielle uniforme. L'automate, y compris les E/S embarquées, ainsi que le module d'extension dans le boîtier encastrable ont une largeur de six graduations et une disposition identique des points de connexion. Il est donc très simple de compléter vos équipements existants, car l'espace nécessaire à cette gamme de produits est facile à estimer. La forme de construction compacte des modules Catan permet de les utiliser dans des distributions secondaires électriques, de petits distributeurs et même dans les espaces particulièrement exigus des installations dédiées à la gestion technique centralisée.

Modules Catan dans la distribution électrique secondaire

Le portefeuille de produits Catan réunit pour la première fois les deux plateformes technologiques de pointe Niagara Framework® et KNX en un seul système – une innovation unique à ce jour dans le secteur du bâtiment.
Avec Catan, les infrastructures KNX existantes peuvent être intégrées de manière fluide dans l'univers du Building IoT. La solution réutilise ainsi efficacement le câblage KNX existant grâce à la technologie moderne du Single Pair Ethernet (SPE).

Personne travaillant sur un PC avec le module Catan

Tous les appareils de la gamme de produits Catan sont équipés en usine d'un jumeau numérique qui sert de source d'information centrale tout au long du cycle de vie du produit. Outre une plaque signalétique numérique, des documentations techniques et des informations de service importantes sont disponibles en ligne à tout moment.
Le Catan C1 EN est également équipé d'une gestion basée sur le web qui permet une configuration simple directement via le navigateur web standard – sans aucun logiciel supplémentaire.

Gamme de produits ILC


Aperçu des principales caractéristiques d'ILC

Carte d'images interactive : automate pour l'automatisation des bâtiments
Intégration dans le réseau Ethernet
Les deux générations de la gamme de produits ILC 2x50 BI disposent de quatre ports LAN, de deux interfaces USB et RS-485. Le switch Ethernet à quatre ports intégré permet une gestion flexible des ports LAN et WAN, prend en charge le protocole RSTP pour une protection contre les boucles et assure la communication via deux cartes réseau.
Intégration dans le réseau Ethernet
Commande d'éclairage intelligente avec DALI-2
La série ILC 2x50 BI est compatible avec le standard DALI-2 pour une commande d'éclairage moderne et conforme aux normes en vigueur dans les bâtiments. Avec un maître DALI intégré, une fonctionnalité multi-maîtres et un bloc d'alimentation DALI intégré, le système offre une solution complète pour la commande et la surveillance des lampes, des capteurs et des éléments de commande – sans aucune passerelle supplémentaire.
Commande d'éclairage intelligente avec DALI-2
Interfaces RS-485
Les deux interfaces série RS-485 embarquées offrent une flexibilité maximale pour la communication industrielle. Les deux ports peuvent facilement être équipés d'un terminateur par des DIP switchs et configurés pour BIAS. Les interfaces sont compatibles avec les protocoles courants tels que Modbus/RTU et BACnet MS/TP – ce qui est idéal pour une intégration fluide dans les systèmes existants d'automatisation et de gestion des bâtiments. D'autres interfaces série sont disponibles en option.
Interfaces RS-485
Mise à niveau possible grâce à la compatibilité LON
La gamme de produits ILC 2x50 BI reste disponible dans les deux générations sous forme de variante LON – avec une interface LON TP/FT-10 intégrée pour une connexion directe aux réseaux de bâtiments LonWorks® existants. Il est ainsi possible de moderniser sans problème d'anciens systèmes d'automatisation de bâtiments – ce qui est idéal pour une mise à niveau efficace sur le plan énergétique et pour des solutions de bâtiment intelligent à l'épreuve du temps.
En savoir plus sur ILC 2x50 BI-L
Mise à niveau possible grâce à la compatibilité LON
Alimentation 24 V évolutive pour les architectures de systèmes modulaires
L'ILC 2x50 BI(-L) est alimenté par une source de tension centrale de 24 V DC et fournit efficacement ce potentiel à tous les modules Inline connectés. Pour une segmentation flexible, des modules supplémentaires d'alimentation et de séparation de potentiel sont disponibles – ils sont parfaits pour une distribution structurée de l'énergie, une protection ciblée et la mise en place de solutions d'automatisation complexes.
Alimentation 24 V évolutive pour les architectures de systèmes modulaires
Entrées et sorties TOR
Les entrées et sorties TOR de la série ILC 2x50 BI convainquent par leur granularité fine et permettent un traitement des signaux précis au niveau du canal. Grâce à la technologie de raccordement continu du conducteur neutre, vous bénéficiez de possibilités de câblage flexibles, adaptées à chaque situation d'installation dans l'armoire électrique.
Entrées et sorties TOR
Entrées et sorties analogiques
La série ILC 2x50 BI offre des entrées et des sorties analogiques performantes, qui prennent en charge un large éventail de types de signaux, dont les signaux de courant, de tension et de température. Chaque canal peut être configuré individuellement et s'adapter de manière flexible à l'application concernée. Pour les projets particulièrement économiques, il existe des modèles Eco, qui se concentrent sur l'essentiel sans faire de compromis sur la qualité et la fiabilité.
Entrées et sorties analogiques
Modules de communication pour une automatisation complète des bâtiments
La série ILC 2x50 BI peut être étendue de manière ciblée grâce à des modules de communication performants – pour une intégration simple dans les systèmes modernes d'automatisation des bâtiments. Grâce à leur compatibilité avec les bus M et bus multipoint, les modules permettent une connexion directe aux standards de bus de terrain établis. Ainsi, les systèmes d'énergie, de climatisation et de ventilation peuvent être efficacement mis en réseau, surveillés et contrôlés.
Modules de communication pour une automatisation complète des bâtiments
Installation électrique dans l'armoire électrique du bâtiment
ILC 2x50 BI(-L) avec la technologie Niagara Framework®
Commande de bâtiments
Automatisation des bâtiments au sein de l'armoire électrique avec Emalytics
Installation électrique dans l'armoire électrique du bâtiment

L'automate ILC 2x50 BI(-L) est spécialement conçu pour les tâches d’automatisation dans les bâtiments, notamment pour surveiller et commander des infrastructures de bâtiment, des flux énergétiques et dans le secteur CVC. Grâce à son design industriel qui lui assure une grande fiabilité, il convient également aux applications complexes. Avec des homologations importantes telles que CEI 61000, UL 508 et BTL, le contrôleur IoT est parfaitement équipé pour être utilisé dans différentes applications.

ILC 2x50 BI(-L) avec la technologie Niagara Framework®

En tant que seul contrôleur au monde basé sur la technologie Niagara Framework®, l'ILC 2x50 BI(-L) peut étendre jusqu'à 63 modules Inline pour les canaux d'E/S numériques et analogiques ainsi que pour tous les systèmes de bus répandus dans la technologie des bâtiments.
Avec une largeur de seulement 80 mm, le contrôleur est particulièrement peu encombrant. En outre, d'autres protocoles IoT et de gestion des bâtiments peuvent être intégrés de manière fluide.

Commande de bâtiments

Notre système Inline est conçu pour une sécurité de fonctionnement et une disponibilité à long terme. Nous avons pour objectif de maintenir notre portefeuille de produits phares Inline jusqu'en 2035 au moins. Pour ce faire, les articles correspondants sont régulièrement mis à jour avec les étapes de maintenance nécessaires pour le matériel et/ou le firmware.

Automatisation des bâtiments au sein de l'armoire électrique avec Emalytics

L'ILC 2x50 BI(-L) inclut une gestion basée sur le web qui permet de configurer les appareils sans logiciel supplémentaire via un navigateur web standard. Tous les signaux des canaux d'E/S sont captés et envoyés, quelle que soit l'application que vous utilisez.
Par ailleurs, le serveur web intégré garantit des visualisations locales performantes en utilisant les installations de modules complémentaires d'Emalytics.

Contact


Kontakt

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou de construction. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Références