Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Module d'alimentation
2862152

Module Inline d'alimentation, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 24 V DC, avec fusible (tension principale et du segment) et diagnostic

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation de la tension principale 24 V UM
Mise à disposition de la tension de segment 24 V US
Protection du circuit principal et du circuit de segment par un fusible interne