IO-Link Safety

La nouvelle norme : une communication sécurisée jusqu'au dernier mètre

Qu'est-ce qu'IO-Link Safety ?

IO-Link Safety est l'extension de la communication IO-Link standardisée à l'échelle mondiale afin de répondre aux exigences de la sécurité fonctionnelle. IO-Link Safety permet ainsi une communication continue et sécurisée dans les systèmes d'automatisation, du niveau de commande jusqu'aux capteurs et actionneurs de sécurité sur le terrain.

Grâce à cette extension technologique, les utilisateurs bénéficient également des avantages courants d'IO-Link dans le domaine de la sécurité fonctionnelle, tels que le paramétrage simple par IODD ou le remplacement rapide des appareils. Il en résulte une solution de sécurité universelle, simple et économique. L'interaction entre IO-Link et IO-Link Safety promet de nouveaux concepts de machines et d'installations inter-constructeurs.

Avantages d'IO-Link Safety

IO-Link Safety associe les avantages éprouvés de la technologie IO-Link au domaine de la sécurité fonctionnelle :

  • Augmenter la productivité grâce à des données d'état détaillées
  • Simplification des processus d'installation, de maintenance et de remplacement grâce à la mise en œuvre de normes
  • Augmentation de la disponibilité et de la précision des données grâce à une conversion A/N simple
  • Configuration rapide grâce au diagnostic à distance
  • Intégration des composants de sécurité grâce à la fonctionnalité Safety
Livre blanc
La nouvelle norme : IO-Link Safety

Vous souhaitez réaliser de nouveaux concepts de machines et d'installations avec IO-Link Safety ? Dans notre livre blanc, vous apprendrez tout sur la structure et les avantages de votre système IO-Link et IO-Link-Safety, des arrière-plans techniques importants ainsi que les premiers exemples pratiques dans la construction des machines.

Télécharger maintenant le livre blanc
IO-Link Safety dans l'usine

Comment fonctionne IO-Link Safety ?

IO-Link est un protocole de communication point à point série ouvert destiné au raccordement de capteurs et actionneurs à un système d'automatisation.

Transmission des données de sécurité IO-Link via le canal noir

Transmission des données de sécurité IO-Link via le canal noir

Principe du canal noir

L'extension technologique IO-Link Safety repose sur le principe du canal noir. Ce principe permet une communication sécurisée via le moyen de communication standardisé IO-Link. Pour cela, les signaux de sécurité et les signaux standard sont transmis conjointement dans un canal de communication.

Communication sécurisée et indépendante du bus de terrain via IO-Link Safety

Communication sécurisée et indépendante du bus de terrain via IO-Link Safety

Communication indépendante du bus de terrain

Grâce à la communication uniforme via IO-Link Safety, il sera possible à l'avenir de réduire le nombre d'IO-Link-Devices utilisés. La communication indépendante du bus de terrain facilite ainsi les achats et réduit les coûts de stockage.

Architecture du système

L'architecture d'un système de sécurité IO-Link se compose également d'un automate, d'un Master compatible IO-Link Safety et d'un ou de plusieurs appareils. Un automate de sécurité est nécessaire pour le traitement des données de sécurité.

Architecture du système IO-Link et IO-Link Safety
IO-Link-Safety-Master et IO-Link-Safety-Device

IO-Link-Safety-Master et IO-Link-Safety-Device

IO-Link-Safety-Master

Le IO-Link-Safety-Master fournit l'interface avec l'automate de sécurité de niveau supérieur et permet une communication sécurisée avec les IO-Link-Devices raccordés.

IO-Link-Safety-Devices

En plus des IO-Link-Devices classiques non sécurisés, l'extension technologique IO-Link Safety permet également de connecter au IO-Link-Safety-Master des appareils de sécurité tels que des capteurs de sécurité, des capteurs sécurisés via OSSDe, des actionneurs sécurisés ou des appareils de sécurité mixtes (p. ex. des appareils mécatroniques).

IO-Link Safety en application

Les exemples d'application suivants montrent la polyvalence et l'utilité d'IO-Link Safety dans différentes industries.

Ligne de production avec robots

Ligne de production avec robots

Surveillance sûre de la position des robots

Dans une ligne de production, un robot aide à la préparation des matières premières pour la fabrication d'un produit.

IO-Link Safety permet une surveillance économique et sûre de la position d'un robot. De nombreuses possibilités de diagnostic permettent de planifier la maintenance, de détecter les erreurs et d'y remédier. Grâce à la fonction Data Storage d'IO-Link, il est possible de remplacer facilement
un appareil endommagé. L'utilisation de câbles standardisés simplifie les opérations de câblage.

Master sur l'îlot de distribution pneumatique

Master sur l'îlot de distribution pneumatique

Coupure sécurisée des îlots de distribution pneumatiques

Les boutons d'arrêt d'urgence doivent, lorsqu'ils sont actionnés, couper la tension d'alimentation des îlots de distribution et donc l'alimentation en air pneumatique des vérins.

La communication IO-Link permet un accès complet aux messages de diagnostic de l'îlot de distribution. La coupure de sécurité est assurée jusqu'à PLe ou SIL 3. Ce faisant, le raccordement peut également être réalisé dans des conditions de protection renforcées correspondant à IP65/67. L'utilisation du câble M12 avec raccordement Push-Pull simplifie et optimise le câblage.

Livre blanc IO-Link Safety

Livre blanc IO-Link Safety

En savoir plus sur IO-Link Safety

Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur IO-Link Safety ?

Dans notre livre blanc, vous en découvrirez davantage sur :

❯ La structure d'IO-Link et d'IO-Link Safety
❯ IO-Link Safety dans le contexte de la sécurité fonctionnelle
❯ Les changements dus à IO-Link Safety