Les modules QUINT CAP à interface intégrée peuvent être incorporés facilement dans les réseaux industriels. L'UPS DC à capacité intégrée compense les défaillances régulières pendant plusieurs minutes et associe une unité de commutation électronique et un dispositif de stockage d'énergie dans le même boîtier.
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC
-
Module de capacité
1076858
Module de capacité QUINT, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, Montage sur rail DIN, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 20 A / 16 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Tension d'entrée | 24 V DC (SELV) |
Plage de tension d'entrée | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Seuil de commutation fixe | < 22 V DC |
> 30 V DC | |
Courant absorbé IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20 A |
Courant absorbé Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 30 A |
Courant absorbé INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (marche à vide) |
Courant absorbé ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 10 A (Processus de charge) |
Puissance absorbée Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 599 W |
Puissance absorbée PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 488 W |
Puissance absorbée PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 244 W |
Durée de sauvegarde | 4 min (2,5 A) |
30 s (20 A) | |
Temps de charge | env. 6,3 min (2,5 A) |
env. 2,1 min (10 A) | |
Temps de rechargement | env. 5,4 min (2,5 A) |
env. 1,4 min (10 A) | |
Choc de courant d'appel | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
Temps d'enclenchement | 1 ms (mode sauvegarde) |
Sécurité d'entrée interne | non |
Rigidité diélectrique | max. 35 V DC (Protection contre l'inversion de polarité) |
Chute de tension entrée / sortie | 0,5 V DC |
Rendement | > 98 % (pour accumulateur d'énergie chargé) |
Montage en parallèle autorisé | oui |
max. 4 | |
Connectabilité en série | non |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de sortie IN | 20 A |
Boost statique (IStat.Boost) | 25 A |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.stat.) | 600 W |
Puissance dissipée Marche à vide (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
Puissance dissipée Charge nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10 W |
Protégé contre les courts-circuits | oui (avec fusible d'entrée) |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de sortie IN | 20 A |
Boost statique (IStat.Boost) | 25 A |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.stat.) | 600 W |
Puissance dissipée Marche à vide (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
Puissance dissipée Charge nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 90 W |
Protégé contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Généralités | |
Capacité | 16 kJ |
Support d'accumulation | Condensateur à double couche |
Durée de sauvegarde | 4 min (2,5 A) |
30 s (20 A) |
Entrée | |
Position | 1.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
rigide (AWG) | 24 ... 10 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
Raccordement de 2 conducteurs | |
rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
souple avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sortie | |
Position | 2.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
rigide (AWG) | 24 ... 10 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
Raccordement de 2 conducteurs | |
rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
souple avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Signal | |
Position | 3.x |
Technologie de raccordement | |
Repérage des points de connexion | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 1 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 1 mm² |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
rigide (AWG) | 24 ... 18 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Interface | EtherCAT |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | RJ45 |
Position | 5.x |
Protocoles supportés | CoE |
Verrouillage | Crochet de verrouillage |
Physique de transmission | Twisted-Pair |
Propriétés | Autonegotiation |
duplex intégral | |
Topologie | Ligne |
Anneau | |
Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
Distance de transmission | max. 100 m |
Temps de cycle | < 100 µs |
Temps d'accès | ≤ 2 s |
Chipset | Renesas R-IN32M3 |
Séparation des potentiels | oui |
État du signal Remote | |
Repérage des raccordements | 3.5 |
Canal | DI (entrée TOR) |
État (configurable) | Remote |
Condition d'état | Remote |
Signal Low | Connexion selon SGnd avec < 3 kΩ |
Signal High | ouvert |
Affectation signal - état | low - active |
Potentiel de référence | 3.7 (SGnd, identique à 1.3, 1.4, 2.2) |
État du signal Port parallèle | |
Repérage des raccordements | 3.6 |
Canal | DI / DO (entrée / sortie TOR) |
Description entrée de commutation | Bloc de jonction communication, mode parallèle |
État (configurable) | Parallel Mode |
Condition d'état (configurable) | Désactivée : aucune Activée : Sortie : fonctionnement en tampon < 1 V Sortie : fonctionnement secteur 24 V (UN-1 V (courant)) Entrée : raccordée à SGnd : démarrage du fonctionnement en tampon |
Tension de commutation | < 1 V |
24 V (UN - 1 V (typique)) | |
Capacité de charge | 5 mA |
Potentiel de référence | Autre appareil, port parallèle IN/OUT |
État du signal Alarm | |
Repérage des raccordements | 3.3 |
Canal | DO (sortie TOR) |
Sortie de couplage | Transistor |
État (configurable) | Alarme collective |
Condition d'état (configurable) | Seuil d'alerte |
Tension de sortie | 27 V (UN - 1 V (typique)) |
Sortie résistante | max. 20 mA |
Affectation État - Signal | active - low |
Potentiel de référence | 3.7 (SGnd, identique à 1.3, 1.4, 2.2) |
Indicateur d'état LED | rouge (alarme) |
État du signal UIN OK | |
Repérage des raccordements | 3.1, 3.2 |
Canal | DO (sortie TOR) |
Sortie de couplage | Relais électroniques (OptoMOS) |
État (configurable) | UIn OK |
Condition d'état (configurable) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
Tension de sortie | max. 30 V |
Sortie résistante | 300 mA |
Affectation État - Signal | active - high |
Indicateur d'état LED | vert ( UIn OK) |
État du signal Ready | |
Repérage des raccordements | 3.4 |
Canal | DO (sortie TOR) |
Sortie de couplage | Transistor |
État (configurable) | Ready |
Condition d'état (configurable) | État du chargement = 100 % ou fonctionnement en tampon |
Tension de sortie | 27 V (UN - 1 V (typique)) |
Sortie résistante | max. 20 mA |
Affectation État - Signal | active - high |
Potentiel de référence | 3.7 (SGnd, identique à 1.3, 1.4, 2.2) |
Indicateur d'état LED | vert (état de charge SOC) |
Masse SGnd | |
Repérage des raccordements | 3.7 |
Tension de commutation | 0 V |
Capacité de charge | max. 60 mA |
Fonction | Masse |
Potentiel de référence | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier | 500 V |
Type de produit | UPS DC avec capacité intégrée |
Gamme de produits | Module de capacité QUINT |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1351036 h (25 °C) |
903325 h (40 °C) | |
470143 h (60 °C) | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (Application spéciale (SELV)) |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 244 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 125 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
Matériau du boîtier | Métallique |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 60 °C |
Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 4000 m |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % |
Choc | 30 g, 18 ms, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | 0,7g |
Catégorie de surtension | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
UL 60950-1 | II (≤ 4000 m) |
Très basse tension de sécurité | |
Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
CEI 61010-2-201 (PELV) |
UL | |
Repérage | UL 61010-1 |
UL | |
Repérage | UL 61010-2-201 |
UL | |
Repérage | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
UL | |
Repérage | UL 121201 |
UL | |
Repérage | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
UL | |
Repérage | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
UL | |
Repérage | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Schéma OC | |
Repérage | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
EN 61010-1 | |
EN 61010-2-201 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Emission | Émission CEM selon les normes EN 61000-6-3 et EN 61000-6-4 |
Immunité | Immunité des équipements selon la norme EN 61000-6-2 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 4 kV (Sévérité de contrôle 2) |
Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Entrée/sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Référence | 1076858 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CM19 |
Product key | CMUIC3 |
GTIN | 4055626785813 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3 404 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2 856 g |
Numéro du tarif douanier | 85322900 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528EAC
Identifiant de lhomologation: RU*DE*HB54.B05799/20IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-89905-A1-ULIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0074cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 02d1a342-fba6-4fad-9394-7ba11869532a |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 69,96 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Intégration facile dans les réseaux industriels par des interfaces au choix : USB, Modbus/RTU, PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP et EtherCAT®
Longue durée de vie en service grâce aux condensateurs à double couche sans entretien
Démarrage efficace des charges lourdes avec une réserve de puissance statique
Signalisation complète : surveillance préventive du fonctionnement avec signalisation des états de fonctionnement critiques
Extension de la durée d'autonomie par le montage en parallèle de quatre appareils au maximum
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7