Module tampon - QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
2320393

Module tampon QUINT avec dispositif de stockage d'énergie sans entretien à condensateur pour le montage sur rail DIN, entrée : 24 V DC, sortie découplée : 24 V DC / 40 A, avec SFB Technology (Selective Fuse Breaking) intégrée, adaptateur de rail DIN universel UTA 107 inclus


Informations détaillées concernant le produit


Le module de sauvegarde QUINT BUFFER à base de condensateur et technologie SFB (Selective Fuse Breaking) ne nécessitant aucun entretien prend en charge des coupures secteur de courte durée. Les systèmes fonctionnent ainsi aussi dans des réseaux instables ou sont arrêtés de manière contrôlée en cas de panne durable après avoir sauvegardé toutes les données de process importantes. En outre, l'accumulateur buffer est équipé d'un accumulateur d'énergie destiné aux pointes de charge et permettant le déclenchement sélectif de fusibles. Une sortie de couplage actiive et un témoin de contrôle servent de surveillance de la fonction. Les consommateurs peuvent être répartis en charges avec ou sans sauvegarde grâce à la diode intégrée. La durée de sauvegarde en est rallongée et les consommateurs secourus sont protégés contre les défauts dans le réseau interne.



Tension d'entrée 24 V DC
Plage de tension d'entrée 18 V DC ... 30 V DC
Plage de tension d'entrée DC 18 V DC ... 30 V DC
Type de tension de la tension d'alimentation DC
Temps de sauvegarde 0,2 s (40 A)
8 s (1 A)
Courant absorbé 0,1 A (marche à vide)
0,7 A (charge)
45 A (Courant de passage)
Protection contre l'inversion de polarité oui
Temporisation du chargement Non
Seuil de commutation fixe < 20 V DC (< 22 V; < 24 V; < 26 V)
Seuil de commutation variable (UIN - 1 V) / 0,1 s
Circuit de protection Protection contre les transitoires

Rendement > 99 % (Alimentation secteur, pour accumulateur d'énergie chargé)
Tension de sortie nominale 24 V DC (dépend de la tension d'entrée)
Courant nominal de sortie (IN) 40 A
Limitation du courant de sortie 45 A (Selon le courant maximum admissible de l'alimentation)
Selective Fuse Breaking (ISFB) 120 A (12 ms)
Derating 60 °C ... 80 °C (2,5 % / K)
Puissance de sortie max. 960 W
Puissance dissipée charge nominale max. 8 W
Puissance dissipée mode batterie 48 W
Puissance dissipée 8 W (Service normal)
48 W (mode sauvegarde)
Circuit de protection Protection contre les transitoires
Montage en parallèle autorisé oui, pour augmenter le temps de sauvegarde et pour la redondance
Connectabilité en série Non
Fonctionnement sur secteur
Tension de sortie nominale 24 V DC
Plage de tension de sortie 18 V DC ... 30,5 V DC
Courant nominal de sortie (IN) 40 A
Fonctionnement sur batterie
Tension de sortie nominale 24 V DC
Plage de tension de sortie 19,2 V DC ... 27,6 V DC
Courant nominal de sortie (IN) 40 A
Signal: Sortie de signalisation Power Good actif (High = accumulateur buffer chargé)
Description de la sortie Power Good
Tension de sortie + 24 V
Courant de charge permanent 20 mA

Courant de charge 600 mA
Capacité nominale 0,1 Ah
Technologie pile UPS-CAP
Support d'enregistrement Condensateur électrolytique
Technologie IQ non

Entrée
Type de raccordement Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min. 0,5 mm²
Section de conducteur rigide max. 16 mm²
Section de conducteur souple min. 0,5 mm²
Section de conducteur souple max. 16 mm²
Section du conducteur AWG min. 8
Section du conducteur AWG max. 6
Longueur à dénuder 10 mm
Filetage vis M4
Couple de serrage min. 1,2 Nm
Couple de serrage max. 1,5 Nm
Sortie
Type de raccordement Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min. 0,5 mm²
Section de conducteur rigide max. 16 mm²
Section de conducteur souple min. 0,5 mm²
Section de conducteur souple max. 16 mm²
Section du conducteur AWG min. 8
Section du conducteur AWG max. 6
Longueur à dénuder 10 mm
Filetage vis M4
Couple de serrage min. 1,2 Nm
Couple de serrage max. 1,5 Nm
Signal
Section de conducteur rigide min. 0,2 mm²
Section de conducteur rigide max. 4 mm²
Section de conducteur souple min. 0,2 mm²
Section de conducteur souple max. 2,5 mm²
Section du conducteur AWG min. 24
Section du conducteur AWG max. 12
Filetage vis M4
Couple de serrage min. 0,5 Nm
Couple de serrage max. 0,6 Nm

Modes de signalisation LED
sortie de couplage active
Sortie de signal: Sortie de signalisation Power Good actif (High = accumulateur buffer chargé)
Affichage d'état LED verte « Power Good »
Informations sur l'affichage d'état Le module de sauvegarde est chargé : LED allumée
Coloris vert
Informations sur l'affichage d'état Le module de sauvegarde est chargé : LED allumée

Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier 500 V

Type de produit Accumulateur buffer
Technologie IQ non
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 902000 h (40 °C)
Propriétés d'isolation
Classe de protection III
Degré de pollution 2

Largeur 64 mm
Hauteur 130 mm
Profondeur 125 mm
Graduation 3,6 UL
Dimensions de montage
Distance de montage à droite/à gauche 0 mm / 0 mm
Distance de montage en haut/en bas 50 mm / 50 mm
Autre montage possible
Largeur 122 mm
Hauteur 130 mm
Profondeur 67 mm

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm
Emplacement pour le montage Profilé horizontal NS 35, EN 60715

Coloris aluminium
Matériau du boîtier Métallique
Modèle de capot Tôle d'acier galvanisée, exempte de chrome (VI)
Version des éléments latéraux Aluminium (AlMg3)

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Hauteur d'utilisation 2000 m
Classe climatique 3K3 (selon EN 60721)
Humidité de l'air max. admissible (service) ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)
Choc 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27)
Vibrations (service) < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6)
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Norme – Equipement électronique des installations à courant fort EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Norme – sécurité électrique EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Norme – Faible tension de protection EN 60950-1 (SELV) et EN 60204 (PELV)
Norme, sectionnement sûr DIN VDE 0106-101
Norme - sécurité des transformateurs EN 61558-2-17

Homologations UL Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1
UL Listed UL 508
UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D (site dangereux)

Directive basse tension Conformité à la directive NSR 2014/35/UE
Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
Immunité EN 61000-6-2:2005
Décharge électrostatique
Normes/Prescriptions EN 61000-4-2
Décharge électrostatique
Décharge par contact 8 kV (Sévérité de contrôle 4)
Décharge dans l'air 15 kV (Sévérité de contrôle 4)
Remarque Critère A
Champ électromagnétique HF
Normes/Prescriptions EN 61000-4-3
Champ électromagnétique HF
Plage de fréquence 80 MHz ... 1 GHz
Intensité de champ 20 V/m
Plage de fréquence 1 GHz ... 6 GHz
Intensité de champ 10 V/m
Remarque Critère A
Transitoires électriques rapides (en salves)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-4
Transitoires électriques rapides (en salves)
Entrée 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Sortie 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Signal 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique)
Remarque Critère A
Contrainte de surtension transitoire (Surge)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-5
Entrée 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique)
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Sortie 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique)
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique)
Signal 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique)
Remarque Critère A
Perturbations conduites
Normes/Prescriptions EN 61000-4-6
Perturbations conduites
E/S/A asymétrique
Plage de fréquence 0,15 MHz ... 80 MHz
Remarque Critère A
Tension 10 V (Sévérité de contrôle 3)
Émissions
Normes/Prescriptions EN 61000-6-3
Tension perturbatrice selon à EN 55011 EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles
Critère A Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées.
Critère B Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même.

Référence 2320393
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente C15
Product key CMUQE3
Page catalogue Page 235 (C-6-2015)
GTIN 4046356554114
Poids par pièce (emballage compris) 1 490,9 g
Poids par pièce (hors emballage) 1 100 g
Numéro du tarif douanier 85049090
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27049201
ECLASS-11.0 27040692

ETIM

ETIM 8.0 EC002850

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26111700

cUL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 211944

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 211944

EAC

Identifiant de lhomologation: EAC-Zulassung

DNV GL

Identifiant de lhomologation: TAA0000265

LR

Identifiant de lhomologation: 17/20032

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 211944

BV

Identifiant de lhomologation: 41516/B0 BV

EAC

Identifiant de lhomologation: EAC-Zulassung

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 123528

cUL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 211944

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 123528

ABS

Identifiant de lhomologation: 22-2244289-PDA

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 123528

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 123528

ABS

Identifiant de lhomologation: 22-2244289-PDA

BV

Identifiant de lhomologation: 41516/B0 BV

DNV GL

Identifiant de lhomologation: TAA0000265

LR

Identifiant de lhomologation: 17/20032

EAC

Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764

EAC

Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 199827

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 199827

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 199827

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 199827

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 25 ans ;
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Durée de sauvegarde prolongée grâce à la fonction de découplage intégrée
Robuste grâce à une alimentation fiable à des températures de -25 à +80 °C
Gain de place : unité de commutation électronique et accumulateur d'énergie combinés dans un seul boîtier
Flexible : utilisation en mode automatique ou en mode manuel