WP-PA HF 15,8 BK
-
Gaine de protection
3240682
Gaine de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0, diamètre intérieur: 12 mm, Longueur totale: 50 m