The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

VS-EC-MSDB SH SCOX - Embases paroi avant
1239709

Embases paroi avant, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, Soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier via un contact blindé
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage