QPD W 4X2,5 9-14 M25 FC GY - Traversée de paroi
1582316

Traversée de paroi, type de raccordement: Raccordement par clips/ Raccordement IDC, M25, Mâle, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gris, avec écrou QUICKON, codage: avec détrompage, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 14 mm et 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles