SF-5EE1N8AS000X - Traversée face avant
1241893

Traversée face avant, droit, M23, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 0 mm ... 0 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles