Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 304284-TL3-1Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
80 V | 20 A | 1,5 - 6 |
Traversée de paroi, Famille d'articles: ArcZero, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 800 VDC, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Mâle, Charge maximum à la déconnexion : 16 kW, domaine d'utilisation: DC-Grids
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
80 V | 20 A | 1,5 - 6 |
Comment fonctionne la coupure de l'arc électrique ?
En fonctionnement normal, le courant passe par le contact positif et le contact négatif, le contact de commande est isolé dans cette position. Lorsque le connecteur est déconnecté, les étapes suivantes se déroulent à l'intérieur du connecteur.
1) ...
Voir plus
En fonctionnement normal, le courant passe par le contact positif et le contact négatif, le contact de commande est isolé dans cette position. Lorsque le connecteur est déconnecté, les étapes suivantes se déroulent à l'intérieur du connecteur.
1) Le contact positif est légèrement plus court que le contact négatif. Il est donc le premier à être séparé lors de la procédure de déconnexion.
2) En même temps, le contact de commande passe de la zone isolée à la zone conductrice. À partir de ce moment, le courant passe par l'électronique qui ouvre le circuit électrique en toute sécurité.
3) Le circuit électrique est ouvert et le courant ne passe plus. Dans la suite du processus de déconnexion, le contact de commande et le contact négatif se déconnectent sans arc électrique. Le PE est conçu en avance, de sorte qu'il se sépare en dernier.
Quelle est la robustesse du connecteur ?
Le connecteur résiste à des impacts de classe IK08 jusqu'à -25 °C. La force exercée est comparable au coup d'un marteau de taille moyenne qui tombe d'une hauteur d'env. 1 m sur la connexion.
Pourquoi le connecteur est-il si grand ?
Le connecteur ArcZero permet de relier des circuits terminaux et de distribution jusqu'à 20 A et 400 V ou 800 V. Pour pouvoir déconnecter en toute sécurité 400 V ou 800 V sous charge, de grandes distances entre les potentiels sont nécessaires à l'int... Voir plus
Le connecteur ArcZero permet de relier des circuits terminaux et de distribution jusqu'à 20 A et 400 V ou 800 V. Pour pouvoir déconnecter en toute sécurité 400 V ou 800 V sous charge, de grandes distances entre les potentiels sont nécessaires à l'intérieur du connecteur. Ces distances empêchent l'opérateur de recevoir une décharge électrique.
Voir moinsDois-je compenser mécaniquement le connecteur ?
Oui, les charges mécaniques dues p. ex à des câbles doivent être compensées jusqu'à 50 cm derrière le connecteur, p. ex., par des colliers serrants. Il faut également tenir compte du rayon de courbure du câble.
Le connecteur est-il adapté à une utilisation en extérieur ?
Oui, les matériaux utilisés dans le connecteur ArcZero sont les mêmes que ceux que nous utilisons pour nos connecteurs photovoltaïques. Ils sont donc conçus pour une utilisation prolongée en extérieur. Afin de contrôler l'interaction des matériaux po... Voir plus
Oui, les matériaux utilisés dans le connecteur ArcZero sont les mêmes que ceux que nous utilisons pour nos connecteurs photovoltaïques. Ils sont donc conçus pour une utilisation prolongée en extérieur. Afin de contrôler l'interaction des matériaux pour l'extérieur, les connecteurs ArcZero sont soumis aux mêmes tests de laboratoire que les connecteurs photovoltaïques.
Voir moinsQue dois-je prendre en compte lors du choix du câble ?
Dans tous les cas, le câble doit répondre aux exigences de votre application. Contrôlez donc dans la fiche technique du câble pour voir si le fabricant autorise son câble à être utilisé pour l'application souhaitée. Lors du choix du câble, faites par... Voir plus
Dans tous les cas, le câble doit répondre aux exigences de votre application. Contrôlez donc dans la fiche technique du câble pour voir si le fabricant autorise son câble à être utilisé pour l'application souhaitée. Lors du choix du câble, faites particulièrement attention au niveau de tension continue ainsi qu'à l'utilisation en intérieur ou en extérieur.
Voir moinsQu'est ce qui est compris dans les fournitures ?
Les produits de la série ArcZero sont disponibles en emballage individuel. Tous les composants nécessaires au fonctionnement sûr des connecteurs sont fournis. Des accessoires optionnels peuvent être achetés sur la page détaillée de l'article dans la boutique en ligne.
Quel est le type de montage ?
Tous les articles de la série disposent de la technique de raccordement à vis avec étrier de protection du conducteur.
Où puis-je trouver des informations complémentaires sur la technologie DC ?
La page d'accueil « Réseaux à courant continu dans l'industrie » vous informe sur les concepts et les solutions pour une utilisation sûre de la technologie DC. Pour accéder au site internet, il suffit de saisir le code web #3258 dans le champ de recherche de notre site.
Un contact mâle ou femelle a un aspect plus foncé ou plus rouillé que les autres contacts. Qu'est-ce que cela signifie ?
C'est tout à fait normal. L'électronique de coupure éteint l'arc électrique en toute sécurité. Un arc électrique initial est toutefois nécessaire pour activer l'électronique. Celui-ci n'existe que pendant quelques millisecondes, mais peut décolorer u... Voir plus
C'est tout à fait normal. L'électronique de coupure éteint l'arc électrique en toute sécurité. Un arc électrique initial est toutefois nécessaire pour activer l'électronique. Celui-ci n'existe que pendant quelques millisecondes, mais peut décolorer une paire de contacts. Ces légères décolorations d'une paire de contacts ne sont pas critiques pour le fonctionnement du connecteur.
Voir moinsDois-je remplacer le connecteur si plusieurs contacts mâles ou femelles présentent de la suie ou une forte décoloration ?
Oui, le connecteur a atteint sa limite d'usure. Veuillez remplacer le connecteur.