MC-25-MULTI-65-PV-LG - Plaques passe-câble
1422348

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 25, diamètre extérieur du câble: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 12x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 1x 20 mm ... 26 mm, matériau: tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: gris clair, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 14 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles